Overspenningsbeskyttelse for NEMA-systemer

VAL-US med fire plugger

Overspenningsbeskyttelse UL-listed

Spesielle betingelser stiller egne krav til produktene, VAL-US har løsningen til NEMA-systemer

Tilbake til Overspenningsbeskyttelse for strømforsyninger

Kategorier

Søk i Overspenningsbeskyttelse for NEMA-systemer

Vis alle produktene i denne kategorien

I Nord-Amerika og i flere andre områder rundt i verden driftes strømforsyningssystemer med spenninger og nettformer som til dels skiller seg i stor grad fra dem med IEC. Disse nettformene håndteres nå av produktene fra VAL-US-serien. VAL-US-serien omfatter et høyt antall koblingskonfigureringer, bl.a. for Split-Phase, Wye, High-Leg Delta og Corner-Grounded Delta systemer.

Dine fordeler

  • Enkel integrering i eksisterende anvendelser takket være UL-Open Type 1 Listed
  • Finnes for alle vanlige nettkonfigureringer i henhold til NEMA
  • Lokal statusindikator og fjernmeldekontakt for enkel overvåking av systemtilstanden
  • Plugg kan testes med CHECKMASTER 2

Open Type 1 Listed overspenningsbeskyttelse etter UL 1449

Overspenningsbeskyttelse for NEMA-systemer  

Overspenningsbeskyttelse for NEMA-systemer

VAL-US har verdens største utvalg med UL-Listed "Open Type" overspenningsbeskyttelsesutstyr (SPD). "Open Type", som også kalles "Open Terminal", er en kategori med overspenningsbeskyttelsesutstyr som nylig ble innført i UL 1449. Denne nye kategorien åpner for UL-Listed godkjennelse av skinnemonterbare SPD-er. UL-Open Type 1 Listed godkjennelse av serien VAL-US gjør det adskillig enklere for inspektører å godkjenne og frigi anlegg.

Produktporteføljen

Stor portefølje for alle nettformer  

Stor portefølje for alle nettformer

Produktlinjen VAL-US inneholder pluggbart overspenningsbeskyttelsesutstyr for installeringer og anlegg i Nord-Amerika og Mexico. Disse artiklene benyttes i tillegg i regioner som bruker nettformer etter NEMA standard. Pluggenes intelligente design suppleres av et vindu med optisk statusindikator. Overbelastede plugger gjenkjennes dermed direkte på stedet. I forbindelse med fjernvedlikehold finnes det en fjernmeldekontakt. Basiselement og tilhørende plugger er kodet mot hverandre. Det forhindrer feilplugging eller manipulering ved vedlikeholdsarbeid. VAL-US-serien omfatter et høyt antall koblingskonfigureringer, både for vanlige systemer som 120/240 V Split-Phase og 277/480 V Wye, og også for spesielle nettformer som 120/208/240 V High-Leg Delta og Corner-Grounded Delta.

VAL-US produktpresentasjon på messe

Presentasjon av produktserien VAL-US

Produktene i serien VAL-US er UL Listed og dermed optimale for bruk på det amerikanske markedet. Vår produktmanager vil fortelle deg om fordelene til denne produktserien.

Hurtigvalg av de vanligste nettformene i USA

3-phase Wye - systemspenning (faser)Navn (artikkelnummer)
3-phase Wye277/480 V (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (2910374)
277/480 V (A, B, C, G)VAL-US-277/80/3+0-FM (1075896)
347/600 V (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (1079099)
347/600 V (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (2910383)
3-phase Wye - systemspenning (faser)Navn (artikkelnummer)
3-phase Wye277/480 V (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (
)
277/480 V (A, B, C, G)VAL-US-277/80/3+0-FM (
)
347/600 V (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (
)
347/600 V (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (
)
Corner-grounded/ungrounded Delta - systemspenningNavn (artikkelnummer)
Corner-grounded/ungrounded Delta480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM (2910386)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM (2910391)
Corner-grounded/ungrounded Delta - systemspenningNavn (artikkelnummer)
Corner-grounded/ungrounded Delta480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM (
)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM (
)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Overspenningsbeskyttelse for bygningsinstallasjon

Mer informasjon

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk