Skilleforsterker med buss- og nettverkstilknytning

Skilleforsterker med buss- og nettverkstilknytning

Pålitelig adskilt fra felten til nettet

Kombiner fordelene ved sikkert galvanisk skille med fordelene ved digital kommunikasjon.

Tilbake til Skilleforsterkere

Kategorier

  • Produktliste potensiometermåleomformere
    Potensiometermåleomformere

    Meget kompakte potensiometermåleomformere for galvanisk skille, omforming, forsterkning og filtrering av potensiometersignaler til analoge standardsignaler.

  • Produktliste signalsplittere
    Signalsplitter

    Meget kompakte signalsplittere MINI Analog Pro for galvanisk skille, omforming, forsterkning og filtrering av analoge standardsignaler.

  • Produktliste sløyfematede skillere
    Sløyfematede skillere

    Meget kompakte 2-veis-passivskillere for galvanisk skille og filtrering av analoge standardsignaler.

  • Produktliste temperaturmåleomformere
    Temperaturmåleomformer

    Meget kompakte temperaturmåleomformere for galvanisk skille, omforming, forsterkning og filtrering av temperatursignaler til analoge standardsignaler.

  • Produktliste tilbehør
    Tilbehør

    Tilbehør for installering og drift av skilleforsterkere med buss- og nettverkstilknytning som forsyningskomponenter, merkematerial og Fault-Monitoring-moduler.

Søk i Skilleforsterker med buss- og nettverkstilknytning

Vis alle produktene i denne kategorien

På mindre enn 50 mm byggbredde overfører du opptil åtte feltsignaler galvanisk adskilt i industrielle nettverk og sparer signalspesifikke inngangskort. Samtidig drar du nytte av det gjennomgående galvaniske skillet helt frem til CPU-en, også mellom de enkelte kanalene.

Dine fordeler

  • Plassbesparende nettverksintegrering av skilleforsterkere som kan kombineres etter ønske grunnet kompakte, pluggbare Gateways
  • Feilfri signaloverføring frem til CPU-en takket være sikkert galvanisk skille, også mellom de enkelte kanalene
  • Innsparing av kostnader og plass på styrenivået fordi signalspesifikke inngangskort bortfaller
  • Enkel idriftsettelse og service: Måling av strømsignaler under drift eller avlesning på smarttelefonen via NFC
  • Rask parametrisering via dreiekodebryter, programvare eller MINI-Analog-Pro-app
  • Skilleforsterker MINI Analog Pro med buss- og nettverkstilknytning er en del av COMPLETE line-systemet

Spar inngangskort, samtidig som signalmangfoldet forblir optimalt

Modulær skilleforsterkerkombinasjon med pluggbare Gateways  

Modulær skilleforsterkerkombinasjon med pluggbare Gateways

Med enkelt pluggbare Gateways integrerer du vilkårlige MINI-Analog-Pro-skilleforsterkere med strøm- eller digitalutgang plassbesparende i nettverket ditt. Du trenger ingen signalspesifikke inngangskort.

MINI-Analog-Pro-Gateways for buss- og nettverkstilknytning finnes for følgende protokoller:

  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP
  • PROFIBUS DP

Den fleksible løsningen for migrering av anlegg

Kompatibel med enhver kontroller grunnet fleksibel nettverkstilknytning  

Kontrollerkompatibilitet grunnet fleksibel nettverkstilknytning

Omstillingen til en tidsmessig kontrollergenerasjon kan medføre betydelige risikoer og utfordringer for anleggets drift. Skilleforsterkere med buss- og nettverkstilknytning støtter deg optimalt ved migrering og utvidelse av anlegg. Grunnet den raske, feilfrie buntingen av signalene på en og samme nettverkskabel opprettholder du fleksibiliteten og kompatibiliteten til tilnærmet enhver kontroller.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Skilleforsterkere og måleomformere