Stikkontakter og servicegrensesnitt

Stikkontakter og servicegrensesnitt

Pålitelig vedlikehold

Vårt produktsortiment er absolutt allsidig: Du får maskinvare til både vedlikehold, service og diagnostikk.

Tilbake til Installerings- og monteringsmateriell

Kategorier

  • Produktliste stikkontakter
    Stikkontakter

    Automatikkskapstikkontakter med forskjellige pluggeometrier for bruk over hele verden og med mange forskjellige tilleggsfunksjoner.

Søk i Stikkontakter og servicegrensesnitt

Vis alle produktene i denne kategorien

Best mulig fleksibilitet for forskjellige bruksområder: Servicegrensesnittet til Phoenix Contact kan benyttes i automatikkskap, infrastrukturkomponenter og utstyr, i røffe industrielle omgivelser.

Dine fordeler

  • Robust og temperatursikker grunnet utførelser i beskyttelsesgrad IP65
  • Plassbesparende grunnet modulær oppbygging
  • Stort produktspekter: Stort utvalg med data- og stikkontaktinnsatser
  • Pålitelig signaloverføring – 360°-skjerming i elektromagnetisk belastede omgivelser
  • Automatikkskapstikkontakter er en del av COMPLETE line-systemet

Mange tilkoblingsmuligheter

Datafrontplate med stikkontakt-, USB- og RJ45-innsatser  

Datafrontplate med stikkontakt-, USB- og RJ45-innsatser

Servicegrensesnitt gjør vedlikehold, service og diagnostikk enda enklere. De robuste monteringsrammene i beskyttelsesgrad IP65 åpner for bruk i røffe industriomgivelser. Datafrontplatene gir mange tilkoblingsmuligheter på minimal plass, da forskjellige kontaktinnsatser kan kombineres etter ønske.

Servicegrensesnitt finnes med følgende innsatser:

  • D-SUB 09
  • RJ45
  • USB
  • Stikkontakter
  • SCRJ-kobling

Automatikkskapstikkontakter for bruk over hele verden

Automatikkskapstikkontakter  

Automatikkskapstikkontakter for internasjonale krav

EO-automatikkskapstikkontaktene med 11 forskjellige pluggeometrier er designet for internasjonal bruk i automatikkskap og innen anleggsteknikk. Tilleggsfunksjoner som lysindikatorer, sikring, bryter og vernebryter utvider bruksmulighetene ytterligere.

Stikkontakene kan installeres med push-in-tilkobling eller skrutilkoblingsteknikk. Monteringen av stikkontaktene forløper også meget enkelt: De sneppes på monteringsskinnen, eller skru- eller klebemonteringsmetoden kan benyttes. Kombinert med adapterplaten kan stikkontaktene også installeres i servicegrensesnittene.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00