EO-AB/PT/15 - Stikkontakt
0804165
El-nr.: 1200593

Stikkontakt, For USA, Plugghode type AB 15A, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grå, nominell spenning: 125 V AC (60 Hz), nominell strøm: 15 A, monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering, standarder/forskrifter: UL 508, IEC 60884-1, Landskode: USA

Produktdetaljer