EO-CF/UT/LED - Stikkontakt
0804026
El-nr.: 1511562

Stikkontakt, med lysindikator, Plugghode type CF, tilkoblingstype: Skrutilkobling, farge: grå, nominell spenning: 250 V AC (50 Hz), nominell strøm: 16 A, monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering, standarder/forskrifter: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Landskode: Tyskland

Produktdetaljer