Fjernstyring og fjernbetjening

Fleksibel fjerntilgang

Fleksibel fjerntilgang

Kommuniser konsekvent og ha full oversikt over alle prosesser.

Tilbake til Programvare

Kategorier

Søk i Fjernstyring og fjernbetjening

Vis alle produktene i denne kategorien

Fra klassisk anleggsteknikk til bedrifter for forsyning og deponering: Det blir stadig viktigere å ha full oversikt over alle prosesser. Phoenix Contact tilbyr gjennomtenkte og fleksible løsninger for styring av desentrale anleggsdeler samt for en server-klient-kommunikasjon mellom nettorganiserte industri-PC-er.

Dine fordeler

  • God oversikt over alle operatørenheter ved hjelp av fjernstyreprogram
  • Fleksibel tilgang til visualisering, prosessdata og alarmer ettersom skjermen til en IPC vises på flere operatørstasjoner samtidig
  • Umiddelbar alarm ved feil, eksempelvis via telefon- eller mobilradionettet

Fjernstyring: Permanent integrering av desentrale stasjoner

Programvare Resy+  

Programvare Resy+

Alltid god oversikt over anlegget: Med fjernstyreløsningen fra Phoenix Contact kan du overvåke og styre separate anleggsdeler. Dermed er du til enhver tid informert om utestasjonenes generiske måleverdier. Styreinstruksene sender du direkte fra et sentralt kontrollrom.

Takket være spesielle protokoller overfører du prosessdata pålitelig via utstrakte nett. Vi tilbyr fjernstyreløsninger for tilnærmet alle telekommunikasjonsnettverk, for eksempel for analoge telefonlinjer, radiosignalnett og offentlige telefon- og mobilradionett.

For å sette opp moderne fjernstyreteknikk kombinerer du helt enkelt våre standard automatiseringskomponenter med fjernstyreprogrammet Resy+.

Fordeler ved denne fjernstyreløsningen:

  • Fjernstyring og automatisering i én og samme enhet
  • Ideell for bruk i infrastrukturanvendelser
  • Implementerer anleggsdeler som ligger langt unna, komfortabelt i styresystemer.
  • Enkel integrering i eksisterende nettverk
  • Kommunikasjon i henhold til fjernstyrestandard IEC 60870-5-101/104

Fjernbetjening: Stedsuavhengig styring av nettorganiserte industri-PC-er

Programvare Portico: Multippelbetjening av prosesser  

Programvare Portico: Multippelbetjening av prosesser

Programvaren Portico fra Phoenix Contact er en enkel løsning for multippelbetjening av prosesser.

  • Individuelle betjenings- og overvåkingskonsepter med opptil 16 klienter
  • Samtidig visning av skjerminformasjon til en IPC på flere betjeningsstasjoner uten server-operativsystem
  • Kostnadsgunstig takket være bruk av tynne klienter

 

Ettermontering av multiplekserfunksjon – konfigureres automatisk

Multiplekserfunksjon

Ettermontering av multiplekserfunksjon helt enkelt

Med programmet for multipleksersystemer kan du lage ett multipleksersystem av to modulære styringer ILC 131 ETH. Og det uten omstendelig programmering, ettersom systemet konfigureres automatisk. Utvid to PLS-er helt enkelt med SD-kortet SD FLASH 512MB MODULAR MUX og respektive I/O-lister, og master og slave tilordnes – ferdig!

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00