Hendelsesorientert og sikker overvåking og styring av desentrale anlegg? Ikke noe problem med våre fjernstyreløsninger.
En helhetlig implementering av desentrale anlegg med intelligente fjernstyresystemer blir stadig viktigere: Phoenix Contact tilbyr deg automatiseringssystemet ReSy+ som en pålitelig løsning.
Fjernstyresystemet ReSy+ (Remote Systems) gir en sikker, hendelsesorientert og kostnadsgunstig overvåking av de desentrale anleggene. Det fungerer både via Ethernet og via serielle grensesnitt.
I tillegg kan du overføre prosessdata via Bluetooth, Industrial Wireless, GSM samt fastnett og Ethernet.
Bibliotekene ReSy+ inneholder forhåndsprogrammerte eksempler som du kan bruke umiddelbart. Eller du setter sammen din egen løsning ved hjelp av ferdige blokker. Fordelene er åpenbare: Du trenger ikke lenger å programmere, bare parametrisere. Det sparer tid, plass og kostnader.
Bruk av allsidige protokoller som ODP, IEC 60870-5-101 og -104 åpner for en nettorganisering av fjernstyrestasjonene med styresystemet. Hvis ingen telefonlinje er tilgjengelig, videreføres dataene i det offentlige telefonnettet, og da via analoge, digitale, GSM- eller GPRS/EDGE/3G-forbindelser.
Din applikasjon bestemmer løsningen. Med automatiseringssystemet ReSy+ fra Phoenix Contact setter du opp fjernstyrestrekninger både raskt og enkelt. I tillegg kan du utvide dem fleksibelt og når du måtte ønske.
Biblioteket ReSySMS for fjernstyrekommunikasjon er moderne, fleksibelt og økonomisk effektivt. For å overvåke desentrale stasjoner benytter man i den forbindelse sms-forsendelse via fastnett, faks eller mobiltelefon.
Bruksmuligheter
Ved hjelp av ReSySMS fra Phoenix Contact beholder du oversikten over alle utestasjoner.
"$pageName" på