Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Oversikt over automatsikringer

Automatsikringer

Automatsikringer sikrer komponentene mot overlast og kortslutningsstrøm, og ved feil kobler de målrettet kun ut berørt strømkrets. For å oppnå en ideell sikring fungerer våre vernebrytere derfor med ulike teknologier: elektronisk, termomagnetisk og termisk. Optimaliser produksjonsprosessen, og reduser stillstandstidene ved å ta i bruk overstrømsbeskyttelsen fra oss.

Dine fordeler

  • Høy anleggstilgjengelighet takket være selektiv sikring
  • Pålitelig beskyttelse av utstyret – målrettet utkobling ved feil
  • Forskjellige utløsemekanismer og mindre trinn for nominell strøm gir fleksibel bruk
  • Løsninger for mange applikasjoner takket være det store produktsortimentet
Elektroniske og termomagnetiske automatsikringer

Elektroniske og termomagnetiske automatsikringer

Forskjellige vernebryterteknologier

Med utgangspunkt i funksjonen kan automatsikringer inndeles på følgende måte:

  • Termiske automatsikringer som beskyttelse ved overlast
  • Termomagnetiske vernebrytere som beskyttelse mot overlast og kortslutning
  • Elektroniske automatsikringer som beskyttelse mot overlast, kortslutning, ledningsdemping og høy inngangskapasitet
CAPAROC-konfigurator
Ditt skreddersydde automatsikringssystem

Lag et skreddersydd automatsikringssystem helt i henhold til behovene dine. I tillegg får du all viktig informasjon i forbindelse med planleggingen, som 2D- og 3D-modeller, et systemdatablad og et eget artikkelnummer. Du kan bestille det individuelle systemet ditt allerede fra stykktall 1.

Konfigurer nå
Person foran monitor med CAPAROC-konfigurator på skjermen

Målrettet utkobling

Vernebrytere beskytter vanligvis driftsmidler individuelt. Ved feil kobler de kun ut berørt aktuator eller sensor i kretsen med feil.

For deg betyr det følgende: Produksjonsprosessen fortsetter helt uten avbrudd.
Med utgangspunkt i funksjonen kan automatsikringer inndeles på følgende måte:

  • Termiske automatsikringer som beskyttelse ved overlast
  • Termomagnetiske vernebrytere som beskyttelse mot overlast og kortslutning
  • Elektroniske automatsikringer som beskyttelse mot overlast, kortslutning, ledningsdemping og høy inngangskapasitet
Utløsetid ved overlast

Utløsetid ved kortslutning

Din applikasjon er optimalt sikret ved

Termiske automatsikringer Egnet Uegnet Overlast
Termomagnetiske vernebrytere Egnet Ideell Overlast, kortslutning og lange ledningsveier (grunnet SFB-utløsekarakteristikk)
Elektroniske automatsikringer Ideell Ideell Overlast, kortslutning og lange ledningsveier
e-paper
Oversikt over porteføljen

Med våre automatsikringer beskytter du anlegget ditt sikkert og pålitelig mot overlast og kortslutningsstrøm. Få informasjon om vår komplette portefølje med elektroniske, termomagnetiske og termiske vernebrytere.

Åpne E-Paper
Valg av portefølje med automatsikringer
Strømbryter og apparatsikring vist side om side

Automatsikring eller automatsikring?

Automatsikring:

  • Funksjon: Beskytter enkelte apparater eller mindre strømkretser mot overlast og kortslutning.
  • Bruksområde: Brukes hovedsakelig i styrestrømskretser, signalkretser eller for å beskytte elektroniske enheter.
  • Kapasitet: Lavere koblingskapasitet, men perfekt for beskyttelse av sensitive enheter.
  • Gjenbrukbarhet: Kan slås på igjen etter utløsning.

Effektbryter:

  • Funksjon: Beskytter elektriske systemer mot overlast og kortslutning.
  • Bruksområde: Brukes i hovedfordelingstavler og større elektriske installasjoner.
  • Kapasitans: Kan bytte og avbryte høye kortslutningsstrømmer.
  • Gjenbruk: Kan også slås på igjen etter utløsning.