Polyesterhus

Polyesterhus

Robust og allsidig

Bedre får det ikke blitt: Bli kjent med vårt store og komplette sortiment med CLIPSAFE-polyesterhus.

Tilbake til Koblingsbokser og kabinetter

Kategorier

Søk i Polyesterhus

Vis alle produktene i denne kategorien

Med det omfattende CLIPSAFE-polyester-hussortimentet får du robuste standardhus for industrielle omgivelser samt for ikke eksplosjonsutsatte områder innen prosessindustrien.Det komplette produktspekteret med CLIPSAFE-kabinetter kan du også bestille behandlet og med utstyr ferdig montert. For bruk i potensielt eksplosive områder leverer vi koblingsbokser med tilhørende godkjennelse i henhold til ATEX og IECEx.

Dine fordeler

  • Allsidig grunnet 46 robuste standardhus i tre byggformer som utgangspunkt for individuelle koblings- og klemmebokser
  • Spar plass ved hjelp av husvarianter med doble kablingsnivåer
  • Personlig, grunnet varianter med og uten vindu
  • Alt fra en og samme produsent grunnet individuell montering med alle produkter fra produktsortimentet til Phoenix Contact
  • Pålitelig ved utendørs bruk grunnet IP66 i henhold til EN 60529
  • Universell bruk grunnet stort temperaturbruksområde fra -40 °C til +100 °C
  • Profesjonell kundebehandling og rask levering takket være globalt salgsnettverk

Tilbud for behandlede kabinetter

Ta i bruk det praktiske kontaktskjemaet vårt ved forespørsler om individuelle husløsninger. Her kan du helt enkelt beskrive behovene, deretter utformer vi et tilbud til deg på bakgrunn av spesifikasjonene.

Med kun få trinn utformer du en forespørsel:

  • Med utgangspunkt i en PROJECT complete
  • med utgangspunkt i en tegning eller
  • med utgangspunkt i dine spesifikasjoner.

Med kun få trinn utformer du en forespørsel:

Polyesterhus med deksel

Polyesterhus med deksel  

Polyesterhus med deksel

 

  • Varianter: 27 typer fra 55 mm x 55 mm x 37 mm til 400 mm x 400 mm x 201 mm
  • Material:  Glassfiberforsterket polyester, grå
  • Brennbarhetsklasse etter UL 94: V0, halogenfri
  • Slagfasthet: 7 joule etter EN 60079-0
  • Beskyttelsesgrad: IP 66 etter EN 60529
  • Pakning: CR (kloropren) -40 °C … +100 °C, på forespørsel med silikonpakning -55 °C … +130 °C

Polyesterhus med dør

Polyesterhus med dør  

Polyesterhus med dør

 

  • Varianter: 16 typer på 120 mm x 200 mm x 100 mm til 400 mm x 600 mm x 250 mm, med og uten vindu
  • Dørlås: Trekant, firkant, dobbelspole og håndtak
  • Døråpningsvinkel: Opptil 135°
  • Material:  Glassfiberforsterket polyester, grå
  • Brennbarhetsklasse etter UL 94: V0, halogenfri
  • Slagfasthet: 7 joule etter EN 60079-0
  • Beskyttelsesgrad: Opptil IP 66 etter EN 60529
  • Pakning: CR (kloropren) -40 °C … +100 °C

Polyesterhus med to kablingsnivåer

Polyesterhus med to kablingsnivåer  

Polyesterhus med to kablingsnivåer

 

  • Varianter: Tre typer 177 mm x 177 mm x 145 mm, 360 mm x 177 mm x 145 mm og 360 mm x 360 x 145 mm
  • Material:  Glassfiberforsterket polyester, grå
  • Brennbarhetsklasse etter UL 94: V0, halogenfri
  • Slagfasthet: 7 joule etter EN 60079-0
  • Beskyttelsesgrad: IP 66 etter EN 60529
  • Pakning: CR (kloropren) -40 °C … +100 °C, på forespørsel med silikonpakning -55 °C … +130 °C

CLIPSAFE-koblingsbokser i polyester

En velegnet CLIPSAFE-løsning for alle anvendelser  

En velegnet CLIPSAFE-løsning for alle anvendelser

Benytt kontaktskjemaet når du sender oss din henvendelse om en individuell koblingsboks, følgende kategori:

Send forespørsel om koblingsbokser.

Her kan du helt enkelt beskrive behovene, deretter utformer vi et tilbud til deg på bakgrunn av spesifikasjonene.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00