Tilbake til oversikten

PC WORX – ett programmeringsprogram til alle styringer

PC WORX er et komplett engineeringprogram til alle styringer fra Phoenix Contact. Det forener programmering i henhold til IEC61131, feltbusskonfigurering og anleggsdiagnostikk i ett og samme program. For deg betyr det konkret et optimalt samspill mellom maskin- og programvare. Med PC WORX omsetter du krevende automatiseringskonsepter i praksis. Avhengig av antall I/O-er som skal støttes, kan du velge blant to versjoner: PC WORX BASIC og PC WORX PRO. For rask innføring i automatisering med kompaktstyringer tilbyr vi i tillegg det gratis programmeringsprogrammet PC WORX EXPRESS.

Oversikt over programmeringsprogrammet PC WORX

Rask og enkel programmering med PC WORX  

Rask og enkel programmering med PC WORX

  • Intuitiv programmering med utgangspunkt i alle IEC 61131-språk
  • Enkel utforming av nettverkstopologier med dra-og-slipp-funksjonen
  • Brukervennlig håndtering av utstyret takket være integrert PROFINET-, Profibus-, INTERBUS- og Modbus-TCP-konfigurering og -adressering
  • Rask prosjektstart med prosjektassistenter
  • Programtester på et tidlig tidspunkt ved hjelp av simuleringsfunksjon
  • Integrert diagnostikkverktøy til alle systemkomponenter
Tilbake oppover

Gjennomgående og fleksibel programmering

PC WORX-programvare  

Perfekt ved krevende automatisering

Med PC WORX programmerer du også krevende automatiseringsoppgaver effektivt. I tillegg har programmet mange hjelpsomme funksjoner.

  • Programmering på alle språk innenfor IEC 61131-3, som AWL, FBS, KOP, FFLD, AS og ST
  • Kan oversettes på tvers av IEC-språk
  • Brukervennlige redigeringsprogrammer for tekst og grafiske fremstillinger
  • Vindu med kryssreferanser
  • Prosjektassistent/prosjektmal
  • Multi-user-mulighet og passordbeskyttelse
  • Multi-project-mulighet
  • Implisert adressering
  • IntelliSense: Hjelpemiddel for automatisk fullføring ved bearbeiding av kildekoder
  • Sammenligning av prosjekter
  • Globalt fremmedspråkkonsept
Tilbake oppover

Busskonfigurering med PC WORX

Programmering også på kinesisk  

Programmering også på kinesisk

Fleksibel programmering. PC WORX støtter alle vanlige bussprotokoller og inneholder mange nyttige funksjoner i forbindelse med busskonfigureringen.

  • Egnet for INTERBUS, PROFINET, Profibus og Modbus-TCP
  • Enkel prosjektering av flere PLS-nettverk i ett prosjekt
  • Velkjent fremstilling i form av nettverkstre
  • Utstyrskatalog
  • PLS-assistent for utskiftning
  • Modulkatalog for modulært oppbygde enheter
  • Innlesning av PROFINET og INTERBUS
  • Innlesning av PROFINET-topologi
  • Tilordning av utstyrsnavn, med DNS/PROFINET-enhetsnavn og IP-adresser
  • Ny tilordning av IP-adresser og utstyrsnavn for hele prosjektet
  • Automatisk generering av PROFINET-utstyrsnavn
  • GSD-import
Tilbake oppover

Diagnostikk og overvåking med PC WORX

Diagnostikk og overvåking med PC WORX  

Diagnostikk og overvåking med PC WORX

Øk anleggets tilgjengelighet og ta i bruk alle PC WORX-funksjonene for alt som har med overvåking og diagnostikk å gjøre.

  • Brukervennlig online-betjening
  • Online-endringsmuligheter
  • Grafisk visning av forced-variabler i programkoden
  • Fullstendig integrering av Diag+ for bussdiagnostikkene IBS og PN
  • Forceliste
  • Watch-Windows
  • Logikkanalysator
  • Ethernet-topologivisning
  • Reseptadministrering
  • Simulering uten maskinvare-PLS
  • Lagring av kildekode i målsystemet
  • Betjening på kontakten
Tilbake oppover

Rask og pålitelig programmering takket være predefinerte prosjektmaler

Raskere klargjøring av styringer  

Raskere klargjøring av styringer

PC WORX har predefinerte prosjektmaler, tilpasset styringer fra Phoenix Contact. Det betyr at du ikke trenger å konfigurere hver styring individuelt, og sparer mye tid.

Tilbake oppover

Programmering på ditt foretrukne programmeringsspråk

Fleksibel ved valg av programmeringsspråk  

Fleksibel ved valg av programmeringsspråk

Foreta programmeringen akkurat slik du ønsker. PC WORX støtter alle programmeringsspråk i henhold til IEC 61131-3.

  • Instruksjonsliste – AL
  • Funksjonsblokk – FBS
  • Ladder – KOP / Fixed Format Ladder Editor – FFLD
  • Sekvensielt funksjonsdiagram – AS
  • Strukturert tekst – ST
Tilbake oppover

Pålitelig overvåking med logikkanalysatoren

Oppdage og korrigere feil  

Oppdage og korrigere feil

Kontroller programmet ditt: Med den integrerte logikkanalysatoren til PC WORX-programvaren kan du oppdage og korrigere avhengighetsforhold som har feil.

  • Skriv flere variable verdier i et vindu for et definerbart tidsintervall
  • Datatyper som kan benyttes: Standard, array og struktur
Tilbake oppover

Online-endringsmuligheter uten kompromisser

Programendringer online  

Programendringer online

Via en onlineforbindelse har du tilgang til mange PC WORX-funksjoner – ta i bruk alle fordelene ved disse stedsuavhengige mulighetene.

  • POE-koden kan endres komplett
  • Tilføying av lokale og globale variabler
  • Eksemplifisering av nye funksjoner, funksjonsblokker og programmer
  • Endring av syklustid
  • Online-programutvikling
  • Programendringer også ved aktiv styring
Tilbake oppover

Brukervennlig redigering og simulering

Brukervennlig redigering med oversiktlig programmeringsgrensesnitt  

Brukervennlig redigering med oversiktlig programmeringsgrensesnitt

Enkel og intuitiv håndtering er helt sentrale egenskaper ved PC WORX-programvaren. Mange av egenskapene ble utviklet nettopp for å lette programmeringen for deg.

  • Syntax colouring viser nøkkelord
  • IntelliSense fullfører automatisk variabelnavn, struktur- og funksjonsblokkelementer
  • Fargeforskjeller i bibliotekblokkene etter kilde
  • Assistenter for de forskjellige programmeringsspråkene
  • Et dobbeltklikk på brukermodulene viser intern informasjon

Dine fordeler

Programmeringsgrensesnittet er mer oversiktlig og lettere å lese, noe som betyr at du nå kan foreta redigeringer både raskere og mer komfortabelt.
Ved hjelp av de integrerte simuleringsomgivelsene kan du teste programmet uten maskinvare-PLS. Til slutt omstiller du bare fra simuleringsfunksjonen og til det reelle anlegget.  

Tilbake oppover

PC WORX hjelper deg ved feilsøket

Effektivt feilsøk  

Effektivt feilsøk

PC WORX har gode diagnostikkmuligheter. Takket være debugfunksjoner finner du feilkilden raskt, og forkorter slik idriftsettelsestiden.

  • Breakpoints
  • Enkelttrinn
  • Debug i biblioteker
  • Instans-debug
  • Observere verdier fra forskjellige programdeler i et Watch-Window
  • Integrert reseptadministrering
  • Forceliste
Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00