Dra nytte av nyskapende programvareløsninger – perfekt tilpasset maskinvaren fra Phoenix Contact.
Velg nyskapende programprodukter fra Phoenix Contact når du skal programmere automasjonen. Fra driver til OPC og helt til fleksibel programplattform for de komplette engineeringoppgavene dine: Her finner du velegnet programmeringsprogram til PLS-en din.
Sett din PLCnext Control raskere i drift. Programmet PLCnext Engineer forener alle oppgavene i engineeringprosessen i en og samme plattform. I tillegg kan du utvide PLCnext Engineer individuelt med funksjons-Add-ins.
For programmering i henhold til IEC 61131-3 har man med den nye PLCnext Engineer en fleksibel engineeringplattform. Plattformen forener alle engineeringoppgaver i ett verktøy og gir dermed brukervennlig konfigurering, standard og sikker programmering, nettbasert visualisering og diagnostikk av det komplette systemet.
Programvaren imponerer med tiltalende design og brukeroptimalisert User-Interface.
PC Worx er et sømløst programmeringsprogram for alle klassiske kontrollere fra Phoenix Contact. Det forener programmering i henhold til IEC 61131, feltbusskonfigurering for INTERBUS, PROFINET og Modbus samt anleggsdiagnostikk i ett og samme program.
For deg betyr det konkret et optimalt samspill mellom maskin- og programvare. Avhengig av antall I/O-er som skal støttes, kan du velge blant to versjoner: PC Worx Basic og PC Worx Pro.
Som en første innføring kan du bruke programmet som gratis Express-versjon for utvalgte Inline- og Axioline-controllere.
Kobler du automatiseringsløsningene dine også til ytterligere systemer? Her er OPC UA den foretrukne internasjonale standarden for kontrollere fra Phoenix Contact.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på