Multifunksjonelle hus ME-PLC

Multifunksjonelt hus ME-PLC

Hussystem til kontrollere

Minimalt tilkoblingsarbeid med prefabrikkert fronttilkoblingsteknikk og skinneforbinder

Tilbake til Monteringsskinnehus

Kategorier

Søk i Multifunksjonelle hus ME-PLC

Vis alle produktene i denne kategorien

De multifunksjonelle elektronikkhusene i serien ME-PLC er ideelle for anvendelser der behovet for monteringsplass er stort, og der tilkoblingsteknikken er montert på forsiden. Hussystemet åpner for mange forskjellige funksjoner grunnet stor monteringsflate på kretskortet og effektive T-konnektorer.

Dine fordeler:

  • Fronttilkoblingsmodul med hendelteknikk for brukervennlig tilkobling
  • Generøst dimensjonerte husstørrelser skaper god plass på kretskortet
  • Praktisk overføring av data og effekt med opp til 50-polede T-konnektorer
  • Universell dekselutførelse for fritt valgbar tilkoblingsteknikk

Pluggbar fronttilkobling

Pluggbar fronttilkobling  

Pluggbar fronttilkobling grunnet svingbare tilkoblingsmoduler

På grunn av svingbare moduler for tilkoblingsteknikk har systemet komfortable tilkoblingsmuligheter.

  • Tilkoblingsteknikk på frontområdet
  • Enkel innplugging og utløsning med spak
  • Komplett premontert med rask push-in-fjærkrafttilkobling for opp til 36 poler

T-konnektor

T-konnektor  

T-konnektor for modul-til-modul-kommunikasjon

For å oppnå best mulig fleksibilitet kan du kombinere elektronikkhuset ME PLC med to forskjellige varianter. Begge varianter leveres som utstyrssett (dvs. uten kretskort og ikke montert). Det gir rom for individuelle og brukertilpassede kretskortlayouts. Dermed får du akkurat de funksjonene du trenger.

  • 50-polet på monteringsskinnen, 40-polet i enheten
  • 10-polet på monteringsskinnen, 10-polet i enheten

God plass

God plass i huset  

Store dimensjoner gir god plass

De generøse dimensjonene og universelle dekselutførelsene gir deg god plass når kretskortene skal utformes.

  • Mål b x h x d: 40 x 180 x 145 mm
  • God plass til individuell elektronikk
  • Universelle dekselvarianter

 

Optiske signalindikatorer

Optiske fibre  

Optiske signalindikatorer

De optiske fibrene HS LC for elektronikkhus finnes i forskjellige utførelser. Som en del av servicetjenestene foretar vi på forespørsel den nødvendige bearbeidingen av elektronikkhusene.

  • Optiske fibre er optimalt tilpasset elektronikkhus
  • Innpressingstapper gir enkel montering på kretskortet
  • ESD-fasthet

Multifunksjonelle hus fra Phoenix Contact

Multifunksjonelle hus utmerker seg med mange variasjonsmuligheter og meget sikkert feste på monteringsskinnen. Med disse husene kan du utvikle helt nye multifunksjonelle utstyrskonsepter. Du drar nytte av høy fleksibilitet ved valg av tilkoblingsteknikk, og en tidsbesparende og komfortabel kabling grunnet tilkoblingene på frontområdet. Enkel oppbygging av modulære utstyrssystemer ved hjelp av T-konnektorer.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Elektronikkhus

Service

Nedlastinger


Multifunksjonelle hus ME-PLC

Multifunksjonelle elektronikkhus for komplekse styringer