Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Motorstartere til DC-motorer

Motorstartere til DC-motorer

Elektroniske lastreleer eller vendelastreleer åpner for rask kobling av mekanisk kommuterte likestrømsmotorer. Våre vendelastreleer reverserer og bremser DC-motorer opptil 24 V / 10 A slitasjefritt. En kortslutnings-, overspennings- og overlastsikker utgang sørger for pålitelig bruk i anlegget. Ved hjelp av den interne låsekoblingen og lastoppkoblingen blir oppkoblingsarbeidet redusert til et minimum.

Dine fordeler

  • Rask og pålitelig kobling takket være slitasjefri elektronikk
  • Enkel kabling takket være integrert låsekobling og lastkabling
  • Direktestart og reversering av mekanisk kommuterte likestrømsmotorer
  • Robust og uømfintlig mot vibrasjoner og støt

Nye produkter

Vendelastreleer for likestrømsmotorer på DIN-skinnen

Motorstartere – sikker kobling av likestrømsmotorer

Kompakte vendelastreleer for DC-motorer

Med vendelastreleer kan likestrømsmotorer kobles og bremses raskt. En utgang som er beskyttet mot kortslutning, overspenning og overlast sørger for pålitelig drift. Den interne låsekoblingen og lastoppkoblingen reduserer oppkoblingsarbeidet til et minimum.

Viktigste egenskaper

  • Kobling og reversering av likestrømsmotorer opptil 24 V DC / 10 A
  • Kompakt byggbredde på 12,5 mm
  • Push-in-tilkoblingsteknikk
  • Utgang beskyttet mot kortslutning, overspenning og overlast
  • Rask og slitasjefri kobling

Dine fordeler

  • Rask og pålitelig kobling med slitasjefri elektronikk gir høy anleggstilgjengelighet
  • Takket være den smale byggformen opptar de ikke mye plass i automatikkskapet
  • Enkel kabling takket være integrert låsekobling og lastkabling
  • Kortslutnings-, overspennings- og overlastsikker utgang gir pålitelig drift
  • Robust mot støt og vibrasjoner