PLC-PT-ELR W1/ 2-24DC
-
Vendelastrelé
1069556
PLC-INTERFACE som elektronisk vendelastrelé, består av basismodul PLC-BPT.../21 med push-in-tilkobling og integrert kobling, for styring av DC-motorer med lysindikator og beskyttelseskobling, utgang 10 ... 30 V DC / 2 A
Produktdetaljer
Bruksrestriksjoner | |
EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
Produkttype | Halvlederrelé |
Produktserie | PLC-INTERFACE |
Driftsmodus | 100 % ED |
Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
Isolering | Basisisolering |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Antall faser | 1 |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,4 W |
Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
Merkeisolasjonsspenning | 50 V |
Merkestøtspenning | 0,5 kV |
Forsyning | |
Betegnelse inngang | Utstyrsforsyning |
Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 24 V DC |
Styrematespenningsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Styring | |
Betegnelse inngang | Styreinngang høyre / venstre |
Merke-betjeningsspenning UC | 24 V DC |
Betjeningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Merkebetjeningsstrøm IC | 3 mA |
Typisk innkoblingstid | 200 µs |
Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse |
Overspenningsbeskyttelse | |
Overspenningsbegrensning | > 33 V DC |
Overføringsfrekvens | 300 Hz |
Omkoblingstid RL/LL (innkoblingstid) | 80 ms |
DC-utgang | |
Merk | Sikre forsyningsspenningen på utgangen med tilsvarende sikring. |
Merkedriftsspenning Ue | 24 V DC |
Driftsspenningsområde | 10 V DC ... 30 V DC |
Merkedriftsstrøm (Lastutgang) | 2 A |
Laststrøm | 2 A |
Hvilestrøm | 10 mA |
Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse; Polaritetsbeskyttelsesdiode (Ingen permanent polaritetsbeskyttelse) |
Overspenningsbeskyttelse | |
Overspenningsbegrensning | > 33 V DC |
Motorkoblingsutgang | |
Merk | kortslutningsbestandig, overlastbestandig |
Varig laststrøm | 2 A (se deratingkurve) |
Kortslutningsstrøm | 15 A (ved bremsing) |
Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse |
RC-ledd | |
Overspenningsbegrensning | > 33 V DC |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Avisoleringslengde | 10 mm |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkeltendehylse) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-endehylse) | |
Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 14 |
Statusindikator | LED (gul) |
Driftsspenningsindikator | LED grønn |
Bredde | 6,5 mm |
Høyde | 80 mm |
Dybde | 94 mm |
Farge | grå (RAL 7042) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
UKCA | |
Sertifikat | UKCA-samsvar |
CE | |
Sertifikat | CE-samsvar |
Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
Standarder/bestemmelser | IEC 60664 |
EN 50178 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
Innbygning | loddrett (skinne vannrett) |
Artikkelnummer | 1069556 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BDK |
Produktnøkkel | DK7621 |
Katalogside | Side 423 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626744865 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 54,8 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 38,9 g |
Tolltariffnummer | 85371098 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371018 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002552 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | f6555878-affe-4009-b4e4-2482f852692f |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
FBST 500-PLC BU - Sammenhengende lask 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Sammenhengende lask 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkeltlask 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkeltlask 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkeltlask 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkeltlask 2967688
-
PLC-ESK GY - Mateklemme 2966508
-
PLC-ATP BK - Gruppeskilleplate 2966841
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker 1204517
Dine fordeler
Slitasjefri reversering
Kortslutnings-, overspennings- og overlastsikker utgang
Bremsing ved at begge innganger styres
Integrert låsekobling og lastoppkobling
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo