Fjernkommunikasjon

Fjernkommunikasjon

Tilgang til egne data over hele verden

Samle raskt og feilfritt inn informasjon om applikasjonen.

Tilbake til Industriell kommunikasjonsteknikk

Kategorier

  • Fjernstyring
    Fjernstyring

    For hver type fjernstyreanvendelse tilbyr Phoenix Contact en velegnet overføringskanal – uansett om det dreier seg om trådløse eller kobberbaserte løsninger.

  • Fjernvedlikehold
    Fjernvedlikehold

    Med mGuard-teknologien tilbyr Phoenix Contact en fjernvedlikeholdsløsning som helt problemfritt kan integreres i maskiner og anlegg.

  • Varsling
    sms-relemodul

    Ved hjelp av industrielle enheter for automatisk varsling er umiddelbar registrering av feil fra avstand mulig – uten omstendelig og dyr bredbåndsforbindelse.

Søk i Fjernkommunikasjon

Vis alle produktene i denne kategorien

Du vil gjerne kommunisere med maskiner og anlegg over hele verden? Fra effektivt fjernvedlikehold og kontinuerlig dataoverføring for fjernstyreteknikk og helt til automatisk tidlig varsling: Phoenix Contact byr på en omfattende produktportefølje for industriell fjernkommunikasjon.

Dine fordeler

  • Bruksmuligheter for alle vanlige overføringsteknologier gir økt fleksibilitet
  • Integrerte Security-funksjoner takket være velkjent VPN-teknologi
  • Enkel håndtering grunnet systemer som kan kombineres
  • Produktene for fjernkommunikasjon er en del av COMPLETE line-systemet

Alltid riktig forbindelse – med den optimale overføringsteknologien

Fjernkommunikasjon – riktig forbindelse over hele verden  

Global fjernkommunikasjon med systemet fra Phoenix Contact

Vi tilpasser oss akkurat de behovene du måtte ha innen fjernkommunikasjon, det være seg fjernvedlikehold eller fjernstyring. Derfor tilbyr vi deg muligheten til å overføre data via forskjellige teknologier:

  • Radiosignaler
  • Offentlig telefonnett
  • Bedriftsegne ledninger

Sikker og fleksibel forbindelse – takket være VPN-teknologi

Sikker fjerntilgang via Internett fra Phoenix Contact  

Sikker dataoverføring

Beskytt ømfintlige data som skal sendes over Internett. Med sikkerhetstiltak fra Phoenix Contact er du alltid på den sikre siden: Løsningene for industriell fjernkommunikasjon har sitt utgangspunkt i Virtual-Private-Network (VPN)-teknologien:

  • Skybasert fjernvedlikehold med mGuard Secure Cloud
  • Løsninger med egen host
  • Kontinuerlig sikrede 24-timers forbindelser for fjernstyreteknikk

Høyhastighets-Internettilgang for industriapplikasjoner

TC-ruter for høyhastighets-Internettilgang  

Bredbåndsforbindelser over hele verden

Mobilradioruterne TC ROUTER fra Phoenix Contact muliggjør ytelsessterke høyhastighetsdataforbindelser via mobile 4G-LTE-nettverk med opptil 150 mbps. Dermed får du en mobil bredbåndstilkobling som gir meget fleksibel nettorganisering på stedet og overalt der kabelbasert Internettilkobling ikke er tilgjengelig.

Samtlige rutere gir høy sikkerhet grunnet IPsec- og OpenVPN-støtte samt integrert Stateful-Packet-Inspection-brannmur.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
Alt til industrielle nettverk

Alt til industrielle nettverk

Finn ut hva du må ta hensyn til ved planlegging, implementering og sikring av ditt moderne, industrielle kommunikasjonsnettverk.

Industrielle nettverk

Kompakte knivskillerekkeklemmer

Plassbesparende kabling med en signaltetthet som hittil ikke har vært mulig.

Kompakte knivskillerekkeklemmer
Mer informasjon

Programmerbare logikkmoduler

Den nye, kompakte løsningen for kobling og styring.

Programmerbare logikkmoduler
Mer informasjon