Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Fjernstyreteknikk for alle tilfeller Fra styresystemet til feltnivået

Hvilket overføringsmedium er best for bruksområdet ditt? Hvis lengre avstander skal dekkes, anbefales optiske fibre. Hvis kommunikasjonsledninger ikke finnes, er eksisterende radiosignalnett et godt alternativ. Phoenix Contact har egnede komponenter for alle overføringsmedier. Fra medieomformere for omsetting til optiske fibre, (mobil-)radiosignalmoduler og helt til plugger, kabler og antenner.

Bilde effektiv fjernstyreteknikk for alle bruksområder

Fjernstyreteknikk via forskjellige medier

Overføringsmedienes egenskaper

Tabell med overføringsmedienes egenskaper ved fjernstyreteknikk

Mediesammenligning ved fjernstyresystemer

Fjernstyreløsninger

Bilde: Overføring av datatrafikken via VPN til kontrollrommet gjennom TC Router
Bilde: Smart Services med den åpne, skalerbare IIoT-plattformen Proficloud.io
Topologi: seriell feltbusskommunikasjon med ekstendere
Bilde: Kommunikasjon med anlegg som ligger langt unna, via medieomformere
Bilde: Overføring av måleverdier og nivåer via radiosignalteknikk
Bilde: Overføring av datatrafikken via VPN til kontrollrommet gjennom TC Router

For kontinuerlig innsamling av prosessdata tilbyr Phoenix Contact mobilradioutstyr som støtter alle teknologiske standarder (5G, 4G, 3G og 2G). Med mobilradionettet, som er tilgjengelig over hele verden, bidrar enhetene til pålitelig kommunikasjon også på områder med svak infrastruktur.
Selv små eksterne stasjoner og hele anleggsparker som f. eks. pumpestasjoner som ligger langt unna, kan, alt etter kommunikasjonsbehov, tilkobles kontrollrommet via sms gjennom fjernstyreprotokoll med kun minimale data og helt til bredbånd-VPN-forbindelse.

Mer informasjon om industrirutere
Bilde: Smart Services med den åpne, skalerbare IIoT-plattformen Proficloud.io

Som åpen, skalerbar IIoT-plattform tilbyr Proficloud.io smart kommunikasjon, nettorganiserte komponenter, styreteknikk (PLS), Smart Services, omfattende dataanalyse og samtidig optimal sikkerhet.

Ta i bruk de ubegrensede mulighetene ved skybasert løsning for kontinuerlig overføring av data. Med Proficloud.io nettorganiserer du desentrale enheter i felten sikkert og enkelt via Internett.

Mer informasjon om Proficloud.io
Topologi: seriell feltbusskommunikasjon med ekstendere

Med ekstenderne kobler du Ethernet-nettverk eller serielle feltbusser kostnadsbesparende over større avstander. Her er Gigabit-anvendelser samt rekkevidder opptil 20 km mulig. Bruk allerede tilgjengelige kabler for krevende nettverksinstallasjoner, og reduser slik investeringskostnadene. Finn egnet ekstender for nettopp ditt bruk.

Mer informasjon om Ethernet-ekstender
Bilde: Kommunikasjon med anlegg som ligger langt unna, via medieomformere

Med fiberoptiske medieomformere for Ethernet og feltbuss omformer du kobbergrensesnitt til støysikre optiske fibre, uten omstendelige tiltak ved overspenningsbeskyttelse, skjerming og potensialutjevning. En ytterligere fordel ved optisk dataoverføring er det faktum at maksimal rekkevidde kan økes til opptil 80 km i en punkt-til-punkt-forbindelse.

Mer informasjon om medieomformere
Bilde: Overføring av måleverdier og nivåer via radiosignalteknikk

Ved hjelp av radiosignalsystemer kan du samle inn måledata og systeminformasjon enkelt fra områder som er vanskelig tilgjengelige eller som ligger langt unna, og overføre dem til sentrale punkter. For fjernstyreteknikken betyr dette et pålitelig og rimelig alternativ til kabelført overføring, og da først og fremst ved oppretting av nye anleggsdeler eller for å skifte ut defekte kabler. Radiosignalmodulene har forskjellige grensesnitt, og fungerer slik som Gateway mellom lokale sensorer og aktuatorer i prosesstasjonen og kontrollrommet.

Mer informasjon om Radioline
LinkedIn-logo

LinkedIn: Industrial Communication og Cyber Security Bli en del av fellesskapet vårt i dag!

Ved hjelp av industrielle kommunikasjonsnettverk kan vi overføre data fra felten via styrenivået og helt til skyen absolutt pålitelig. På vår LinkedIn-side Industrial Communication og Cyber Security vil du finne interessant informasjon om temaene nettverkstilgjengelighet, Cyber Security, fjernvedlikehold og mye mer. Bli en del av fellesskapet vårt!