Meget kompakte skilleforsterkere

Plassbesparende og effektiv

Plassbesparende og effektiv

MINI Analog-skilleforsterkere skiller, omformer, filtrerer og forsterker analogsignaler – på kun 6,2 mm bredde.

Tilbake til Skilleforsterkere

Kategorier

Søk i Meget kompakte skilleforsterkere

Vis alle produktene i denne kategorien

Skilleforsterkerne i serien MINI Analog gir deg hele spekteret for analog signaltilpasning. De er meget effektive med hensyn til både kostnader, plass og energiforbruk. Den store godkjennelsespakken kan derfor brukes på mange forskjellige områder.

Dine fordeler

  • Opptil 65 % plassbesparelse sammenlignet med vanlige skilleforsterkere på grunn av 6,2 mm byggbredde
  • Lavere effektforbruk gir høy energieffektivitet og lang levetid
  • Fleksibel energilasking og komfortabel samlefeilmelding grunnet T-konnektor og systemfunksjonen Fault Monitoring
  • Brukervennlig konfigurering og overvåking via DIP eller med programvare for utvidede funksjoner og monitoring
  • Høy driftssikkerhet mot feil takket være galvanisk 3-veis skille

Skilleforsterkere for alle bruksområder – MINI Analog produktoversikt

Bruksmuligheter for 6 mm skilleforsterkere  

Bruksmuligheter for MINI Analog skilleforsterker

Skilleforsterkerne MINI Analog fra Phoenix Contact har alltid riktig løsning – fra omforming av analogsignaler og temperaturmåling og helt til forenkling av applikasjoner med mange kanaler.

Velg egnet MINI Analog skilleforsterker til din applikasjon:

Analog IN/OUT

  • Universelle og standard 3-veisskillere
  • 3-veis mateskillere
  • 4-veis signalsplittere
  • 2-veis passivskillere
  • 2-veis sløyfematede skillere

Temperatur

  • Universelle og standard måleomformere til termoelementer
  • Universelle og standard måleomformere til motstandstermometre
  • Sløyfematede PT100 måleomformere

Frekvens

  • Frekvensmåleomformere
  • Analog frekvensmåleomformer

Potensiometer/motstand

  • Potensiometermåleomformer med automatisk potensiometerregistrering

Grenseverdier

  • Grenseverdikobler med vekselkontaktrelé

Digital IN

  • NAMUR-koblingsforsterker med releutgang

Tilbehør

  • Forsyningskomponenter
  • Fault-Monitoring-modul
  • Merkemateriell

 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Skilleforsterkere og måleomformere