Universelle moduler

Universelle moduler

Entydig tilordning

Alle tilkoblingspunkter passer – ved overføring av pluggforbindere med høyt antall poler til enkeltledere.

Tilbake til Systemkabling til styringer

Kategorier

  • Produktliste universelle moduler
    Universelle moduler

    Universelle overgangsmoduler, kompakt konstruksjon, omsetter pluggforbindere med høyt antall poler til forskjellige tilkoblingsklemmer.

Søk i Universelle moduler

Vis alle produktene i denne kategorien

Pålitelig signaloverføring for din automasjon: De universelle overgangsmodulene kobler pluggforbindere 1:1 til skru-, push-in- eller fjærkraftklemmer – for IDC/FLK, D-SUB, ELCO, DIN-list eller RJ45. Med universelle kabler lykkes du med en kabling som både går raskt og som er beskyttet mot forveksling av poler.

Dine fordeler

  • Plassbesparende på grunn av kompakt byggform
  • Modulene har variable merkemuligheter og kan dermed defineres nøyaktig
  • Kontrollfunksjon: Kan også leveres med statusindikator
  • De universelle modulene er en del av COMPLETE line-systemet

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Systemkabling til styringer

Service