UM 25-D 9SUB/S/FRONT/Q
-
Overgangsmodul
2959573
VARIOFACE SLIM-LINE, med skrutilkobling og D-subminiatyrstiftlist, for montering på tvers på NS 35/7.5, antall poler: 9
Produktdetaljer
Produkttype | Overgangsmodul |
Poltall | 9 |
Isolasjonsegenskaper | |
Isolering | Driftsisolasjon |
Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander | |
Isolering | Driftsisolasjon |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Driftsspenning (AC) | ≤ 30 V AC |
Driftsspenning (DC) | ≤ 60 V DC |
Strøm (per gren) | ≤ 2,5 A |
Strøm (Sumstrøm) | ≤ 22,5 A |
Luft- og krypavstander | |
Merkeisolasjonsspenning | 125 V |
Merkestøtspenning | 1,2 kV (1,2 / 50 μs) |
Tilkobling 1 (styrenivå) | |
Tilkobling iht. standard | IEC 60807-2 |
Tilkoblingstype | D-SUB-stiftlist |
Skrue | UNC 4-40 |
Antall tilkoblinger | 1 |
Poltall | 9 |
Pluggsykluser | > 500 |
Delingsmål | 2,74 mm |
Tilkobling 2 (feltnivå) | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Skrue | M3 |
Poltall | 10 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
Statusindikator tilgjengelig | Nei |
Artikkeldimensjoner | |
Bredde | 25 mm |
Høyde | 117 mm |
Dybde | 46,49 mm |
Isolasjonsmaterial hus | PVC |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad (Modul) | IP20 |
Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | ≥ IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Høydenivå | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Sertifikat | UKCA-samsvar |
Luft- og krypavstander | |
Standarder/bestemmelser | EN IEC 60664-1 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Innbygning | vilkårlig |
Generelt | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
Artikkelnummer | 2959573 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCK |
Produktnøkkel | CK2224 |
Katalogside | Side 574 (C-5-2017) |
GTIN | 4017918086220 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 111,4 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 76,61 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27141152 |
ECLASS-12.0 | 27141152 |
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e |
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene |
Kompatible produkter
-
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Kabel 2302421
-
CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel 2299987
-
CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel 2299990
-
CABLE-D 9SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel 2300009
-
CABLE-D 9SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel 2302010
-
CABLE-D 9SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel 2302023
-
CABLE-D 9SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel 2302036
-
CABLE-D 9SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel 2302049
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel 1066591
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel 1066592
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel 1066593
-
CABLE-D 9SUB-B-S-HF-S/... - Kabel 1075568
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Kabel 2926014
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Kabel 2926027
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Kabel 2926030
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Kabel 2926043
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Kabel 2926056
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Kabel 2926069
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Kabel 2926072
-
CABLE-D- 9SUB-F-OE-0,25-S/... - Kabel 2900903
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo