Industri-PC-er

Industri-PC-er

Spesialistene for ethvert bruksområde

Som grensesnitt mellom menneske og maskin eller som sentral styring i anlegget – industri-PC-er mestrer enhver utfordring.

Tilbake til HMI-er og industri-PC-er

Kategorier

  • Kapslede PC-er
    Kapslede PC-er

    Plassbesparende og ytelsessterke kapslede PC-er for bruk i automatikkskap og koblingsbokser.

  • Multitouchskjermer
    Skjermer med berøringsfunksjon

    Industriegnede berøringsskjermer – ideelle som separate operatørpaneler for industri-PC-er.

  • Panel-PC-er
    Panel-PC-er

    Panel-PC-er som monteres i automatikkskapfronten eller direkte på maskinen.

Søk i Industri-PC-er

Vis alle produktene i denne kategorien

Ta i bruk ytelsessterk datamaskinteknikk for automatiseringen din: I kombinasjon med riktig program er industri-PC-er (IPC) effektive og allsidige løsninger for å styre, betjene og overvåke maskiner og anlegg.

Dine fordeler

  • Høy systemtilgjengelighet på grunn av industriegnet vifteløs konstruksjon og fordi bevegelige deler er utelatt
  • Langtids tilgjengelighet på grunn av komponenter i Intel Embedded Roadmap
  • God kompatibilitet på grunn av åpne IT-standarder og forskjellige grensesnitt
  • Meget servicevennlig takket være lett tilgjengelige komponenter i IPC-hus
  • Individuelle løsninger på grunn av kundespesifikk tilpasning av maskinvare og programvare
  • Prosessorytelse som passer til bruksområdet: Med ytelsessterke Intel® Atom™-, Celeron®-, Pentium®- eller Core™ i-prosessorer i nyeste generasjon med effektiv energibruk
  • Industri-PC-er er en del av COMPLETE line-systemet

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/no/pxc/offcontext/search_result_page/!ut/p/z1/vVZNc5swEP01HIUkQICPjtupx2PHSUhqw4WRxOKo5SuATdxfX7A70yYdQzsu1UWj1e7b1e7qSTjAWxxk_KB2vFZ5xpN27Qd2aHyihM4tulo79w65v1naDvU8jy0t_BkHOCikirBv2xGJGUhku45EVgwmmkAMiEtXuBPpSEp5py2zuqifsZ_lWa6RBoRGUq4yjRRlHu1lXWmk2gvJa9jl5TEs-A5aUaNKSKCqwgIRF1GqEYdDxExwkYilQBYHGwlbEASxyaXZRuwYgDd9B5jdGDjoP9_ZnlwYU_Jn9pf8P9Ahe7-1dy4peJTgzUFBg5-yvEzbenl_WY45GfJgXOmhH35OxoVn48I7o8JP7HHhx43-7troF313w3uyOnJSX15egmnLKXlWw2uNt_-JVIK-2E60clLo441ehJYYvCwPb9fh3XZ2u-5PNVv2VRLciE0mBnKYayCLkggJAIYocIvZJCbUGqgk-2CNCv84Mvy4yTHtK-EXQ0_AQJvncfxD3LY48FI-hyVU--T9snOkRKo3MtWJXrxK_ael_kbzdDv-mduB3mLnhKm0SJRU9SqPIMF-Xe6hE3PZfUSwf4Y8vaa9WEWauuZRKeQvDk3zGKcz4f4-bdDXB3f10WS7NPxlSg7tDhff4uP0OzO5L1c!/