En klemme – to tilkoblingstyper. Dra nytte av fordelene ved de forskjellige teknikkene.
Kombiner tilkoblingsteknikkene på en smart måte og dra nytte av alle fordelene for automatikkskap- og felttilkoblingssiden – med hybridrekkeklemmer fra Phoenix Contact.
Vil du ta i bruk forskjellige tilkoblingsteknikker på innsiden og utsiden av automatikkskapet? Med hybridrekkeklemmene tilbyr vi en interessant og praktisk løsning som oppfyller kravene.
Velg helt enkelt den kombinasjonen som passer best
med push-in-tilkobling og skrutilkobling.
Måletrafoskillerekkeklemmer er brukervennlige ved alle nødvendige testkoblinger i strømtrafosekundærkretser. Også her kan du dra nytte av tilkoblingsteknikkenes kombinasjonsmuligheter: Push-in for automatikkskapintern tilkobling og den universelle skrutilkoblingen for ekstern omformertilkobling.
Tilbehør:
① Isolert kortslutningsplugg KSSI...
② Prøvepluggbøssing PSBJ 6-T...
③ Isolasjonstrinnkoblingslask SCBI 10-8,15...
④ Kortslutningsplugg KSS...
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på