Ingen avisolering, ingen krymping – kutt helt enkelt av kabelen, og koble til på få sekunder.
Hurtigkoblingsteknikk fra Phoenix Contact overbeviser med en plassbesparende dreietilkobling med patentert IDC-kontakt. Med dem kobles ledere lynraskt til, uten noen form for forbehandling.
Det tar bare noen sekunder å koble til lederne. Bli overbevist du også!
Resultat: Lederisolasjonen er kuttet over, og en gasstett kontakt er etablert over en stor flate.
Dra nytte av kvaliteten, som bekreftes i form av mange godkjennelser, deriblant Ex e-godkjennelse.
Spar opptil 60 % oppkoblingstid: Kapp av ledningene, og etabler forbindelse på få sekunder. Avisolering og påsetting av skjøtbeskyttelse bortfaller.
Kombiner tilkoblingene avhengig av type bruk og dra nytte av de forskjellige tilkoblingsteknikkene – med hybridrekkeklemmene fra Phoenix Contact overhodet ikke noe problem.
Velg helt enkelt passende kombinasjon: Tidsbesparende hurtigkoblingsteknikk på den ene siden og skru- eller fjærkrafttilkobling på den andre siden.
Slik kan du sette opp automatikkskap i hurtigkoblingsteknikk. For felttilkobling kan du for eksempel benytte den universelle skrutilkoblingen.
Pålitelige forbindelser – det er våre krav til oss selv. Kvaliteten til våre produkter er selve nøkkelen. Og alt begynner ved valg av materialer.
Metalldeler i en spesiell kobberlegering i høy kvalitet:
Isolasjonshus i elastisk og slagfast kunststoff:
"$pageName" på