Fordelerblokker

Fordelerblokker

Tilkoblingsklar og klar til bruk umiddelbart

Ved å benytte skrutilkoblingsfordelerblokkene sparer du tid og plass ved potensialfordelingen.

Tilbake til Skrutilkobling

Kategorier

Søk i Fordelerblokker

Vis alle produktene i denne kategorien

Fordelerblokkene med skrutilkoblingsteknikk leveres klare til tilkobling, og det i ulike poltall og ledertverrsnittsområder. De er klare til bruk umiddelbart og sørger slik for en fleksibel og økonomisk effektiv last- og styrestrømsfordeling. Pakk ut, koble til – ferdig!

Dine fordeler

  • Plassbesparende grunnet kompakt byggform og direktemontering med integrerte festehull
  • Bruksklare blokker for rask montering uten manuell lasking med opptil 80 % tidsfordel
  • Tids- og plassbesparende grunnet flerledertilkobling: To ledere med samme tverrsnitt kobles pålitelig i klemlegemene.
  • Vedlikeholdsfri ledertilkobling i form av Reakdyn-prinsippet – klemmeskruene trenger ikke å ettertrekkes.
  • God oversikt grunnet merking av samtlige tilkoblingspunkter

Stort sortiment

Skrutilkoblingsfordelerblokker og utstyrstilkoblingsblokker  

Skrutilkoblingsfordelerblokker og utstyrstilkoblingsblokker

Produktsortimentet med skrutilkoblingsblokker finnes opptil et nominelt tverrsnitt på 35 mm² og 125 A for direktemontering i forskjellige poltall. Utstyrstilkoblings- og fordelerblokkene merkes entydig og oversiktlig med merkematerialet.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00