DC-UPS med IQ Technology

DC-UPS med IQ Technology

Arbeid lenger

Smart IQ-Technology overvåker og optimaliserer energiakkumulatoren, til enhver tid og uavhengig av sted.

Tilbake til UPS til DC-anvendelser

Kategorier

  • Produktliste QUINT DC-UPS
    QUINT DC-UPS

    QUINT DC-UPS, avbruddsfri strømforsyning for DC-bruk, sørger for optimal anleggstilgjengelighet.

  • Produktliste tilbehør
    Tilbehør

    For QUINT UPS finnes det gratis programvare for konfigurering, forskjellige datakabler og monteringssett til energiakkumulatorene.

Søk i DC-UPS med IQ Technology

Vis alle produktene i denne kategorien

Den intelligente UPS-en sørger for optimal anleggstilgjengelighet. For IQ-teknologien "tenker" og informerer deg så fort det blir nødvendig. Ved hjelp av de integrerte grensesnittene har du til enhver tid og uavhengig av lokalisering informasjon om anleggets driftsstatus.

Dine fordeler

  • Komplett bruk av energiinnholdet: Prosesser og applikasjoner forsynes videre så lenge som mulig.
  • Tidsnok advarsel mot svikt, da UPS-en kjenner til energiakkumulatorens resterende forventede levetid.
  • Aktuell status: UPS-en informerer om energiakkumulatorens aktuelle kapasitet.
  • Automatisk gjenkjenning av batterikapasitet og -teknologier (VRLA, WTR, LiFePO4)
  • Optimalisert integrering i systemet ved å implementere UPS-en i overordnede kontrollere.
  • DC-UPS med IQ Technology er en del av COMPLETE line-systemet

Intelligent QUINT DC-UPS grunnet IQ Technology

DC-UPS med IQ Technology  

Intelligent administrering med IQ Technology

IQ-Technology gjør strømforsyningsløsningen intelligent. Den avbruddsfrie strømforsyningen overvåker og optimaliserer energiakkumulatoren. Bufringstider utnyttes optimalt. Med den intelligente UPS-en for Power Nonstop arbeider du avbruddsfritt:

  • Du er kjent med ladestatus og energiakkumulatorens resterende brukstid.
  • Du advares på forhånd mot svikt, og har tid til å forhindre dem.
  • Du optimaliserer energiakkumulatorens levetid.
  • Du overfører all relevant informasjon til datamaskinen og overordnede kontrollere.

Kommunikasjonssterke QUINT DC-UPS for Industrial Ethernet

QUINT DC-UPS for Industrial Ethernet  

QUINT DC-UPS for Industrial Ethernet

Med QUINT DC-UPS for implementering i etablerte industrielle nettverk står du rustet for Industrie 4.0. Med de integrerte grensesnittene kan overvåking, parametrisering eller nedstengning av anlegget til enhver tid foretas i sikker tilstand og uavhengig av sted.

  • PROFINET
  • Ethernet/IP
  • EtherCAT
  • USB 

QUINT UPS for DC-anvendelser

QUINT DC-UPS  

Intelligent QUINT DC-UPS

Med UPS-modulene for 24 V DC med utgangsstrøm fra 5 til 40 A setter du sammen en individuell løsning med strømforsyning, UPS-modul og energiakkumulator.

  • Optimal bruk av bufringstidene og forebyggende overvåking av energiakkumulatoren grunnet IQ Technology.
  • Overvåking og parametrisering av anlegget uavhengig av sted ved hjelp av integrerte grensesnitt.
  • Generøse ytelsesreserver ved nett- og batteridrift med SFB Technology samt dynamisk og statisk boost.
  • Den sterkeste batteriladeren med lastprioritering: Optimal anleggstilgjengelighet grunnet rask gjenopplading samtidig som lasten forsynes videre.

Valg av riktig energiakkumulator

Energiakkumulator  

Energiakkumulator som passer til nettopp din UPS-løsning

For QUINT DC-UPS-en velger du den energiakkumulatoren som passer best:

  • Litium: 120 Wh, 924 Wh
  • VRLA-WTR: 13 Ah, 26 Ah
  • VRLA: 1,3 Ah; 3,4 Ah; 7,2 Ah; 12 Ah; 38 Ah

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Strømforsyninger og UPS

Service

Enkelt forklart

Den nye QUINT DC-UPS gir deg informasjon om anlegget ditt.

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk