Tilbake til oversikten

Fjernvedlikehold med FL MGUARD-ruter

Det omfattende konseptet for teleservice og fjernvedlikehold fra Phoenix Contact er veien mot en økonomisk effektiv automatisering. Vær på den sikre siden når maskiner skal vedlikeholdes uavhengig av sted – for eksempel ved å frigjøre VPN-tunnelen med en nøkkelbryter. Med FL MGUARD-rutere beskytter du deler av anleggsnettet, komplette produksjonsceller eller enkelte automatiseringskomponenter.

Smart konsept

Nettverksoppbygging av et automasjonsanlegg via Internett og beskyttet via Security-ruter  

Pålitelig fjernvedlikehold – med FL MGUARD

I tillegg til stedsuavhengig tilgjengelighet ved offentlige nett har konseptet for fjernvedlikehold fra Phoenix Contact følgende fordeler:

  • Reduserte reisekostnader og stillstandstider
  • Mulige tjenesteytelser, for eksempel med en serviceportal
  • Økt kundelojalitet som folge av høy servicekvalitet
  • Mindre arbeid i forbindelse med garantier
  • Færre utstyrsenheter ettersom fjervedlikehold, ruting og brannmur er i en og samme enhet
  • Beskyttelse av operatørnettverket mot inngrep utenfra
  • Ingen sikkerhetsproblemer ved tyveri av utstyr
  • Uforandret administrasjonsarbeid, også ved økt antall maskiner
  • Fjernvedlikehold frigis kun av bruker
  • Enkel integrering av maskiner i kundens nettverk
  • Rask løsning av IP-adressekonflikter
  • Beskyttelse av maskinen mot operatørnettverket og omvendt
  • Ingen tilpasning av maskiner og anlegg, ingen programvare nødvendig

 

Optimal for desentral beskyttelse

Ruter med integrert brannmur  

Security-ruter til monteringsskinnen, med integrert brannmur

FL MGUARD-moduler er nettverkskomponenter som forener funksjonene til ruter, brannmur og VPN-utstyr. Målet er optimal sikkerhet og anleggstilgjengelighet.

  • Høyeste sikkerhetsnivå med IPsec-protokoll på Layer 3
  • Opptil ti parallelle VPN-tunneler (etter ønske opptil 250)
  • Høy VPN-datagjennomstrømning med opptil 70 Mbit/s
  • Støtter relevante sertifikater som x509.v3
  • Tilkobling for VPN-frigivelsestast og VPN-statusdiode
  • Bruker kun utgående User Datagram Protocol (UDP)-forbindelser i operatørnettverket
  • Stateful-Inspection-brannmur for dynamisk filtrering

Tilbake til oversikten
Mer informasjon om mGuard-produktene
Mer informasjon om mGuard-virkemåtene

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk