Byggelementrekkeklemmer

Individuelle løsninger

Individuelle løsninger

Med utstyr eller konfeksjonerbar: Med byggelementrekkeklemmer utfører du enhver koblingsoppgave.

Tilbake til Hurtigkobling

Kategorier

Søk i Byggelementrekkeklemmer

Vis alle produktene i denne kategorien

Du vil gjerne benytte byggelementer individuelt, og forbli fleksibel når koblingene skal utformes? Byggelementrekkeklemmer fra Phoenix Contact kan benyttes i forskjellige applikasjoner.

Dine fordeler

  • Stort produktmangfold takket være mange forskjellige varianter med LED-er, sperredioder eller motstand
  • Entydig identifisering og redusert feltkabling grunnet påtrykket koblingsskjema
  • Plassbesparende på grunn av kompakt byggform

En løsning – mange utførelser

Byggelementrekkeklemme med LED  

Visning av driftstilstander ved hjelp av LED

Byggelementrekkeklemmer kan benyttes i mange ulike applikasjoner. Sikkerhetskravene er det også tatt hensyn til: Påtrykte koblingsskjemaer eller symboler reduserer risikoen for feilkabling betraktelig.

Du kan velge mellom forskjellige varianter:

  • Byggelementrekkeklemmer med sperredioder, som beskyttelse av komponenter mot returstrøm eller motstand
  • Varianter med flere etasjer

Modulær og pluggbar

Komponentplugger  

Tilpasset din anvendelse: Komponentplugger

Enda større fleksibilitet grunnet varianter fra Phoenix Contact der man selv kan montere utstyr. Som et praktisk supplement til byggelementrekkeklemmer har vi komponentplugger for bruk i skillebasisklemmer.

Pluggene har komponenter som blant annet følgende:

  • Sikringer
  • Lysindikatorer
  • Dioder
  • Motstand

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00