Tilbake til oversikten

Fjernbetjening av nettorganiserte industri-PC-er med Portico

Programvareeske Portico  

Fjernstyreprogramvare Portico

Med programmet Portico utformer du personlige betjenings- og overvåkingskonsepter for å styre maskiner eller prosesser fra forskjellige lokaliseringer. Du kan velge å vise skjerminformasjon til en industri-PC på flere betjeningsstasjoner, uten server-operativsystem. Via disse betjeningsstasjonene kan du deretter interagere med maskinen.

I tillegg til denne betjeningen med flere stasjoner åpner Portico også for muligheten til å foreta utbedring av feil på remotesystemer, for eksempel for feilsøk fra en OEM på maskiner eller prosesser hos en kunde via Internett.

Programmet for betjening med flere stasjoner

Betjening med flere stasjoner via Portico  

Implementering av betjening med flere stasjoner, uavhengig av avstander

Programvaren Portico har sitt utgangspunkt i en klient-server-arkitektur. Dermed kan du bygge opp en punkt-til-punkt-kommunikasjon:

  • Mellom en enkelt enhet og en Thin Client
  • Mellom desktop i en enkelt enhet og opptil 16 Thin Clients

Med et konfigureringsverktøy administrerer du brukerrettighetene helt enkelt. En entydig tilordning av brukerrettighetene gjør at du i tillegg forhindrer samtidig betjening, og du beskytter anlegget mot uberettiget tilgang.


Tilbake til oversikten
Mer informasjon
  • Fjernbetjening av nettorganiserte industri-PC-er med Portico

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00