Godkjennelse
Ekstruderprofilhus, Grunnprofil, Profillengde (konfigurerbar): 3 cm ... 100 cm, farge: lysegrå (7035), Merk: Nødvendig profillengde = kretskortlengde - 16,2 mm
Sideelement (venstre side) med monteringsfot til monteringsskinnen for UM-BASIC-profiler med kretskortbredde 72 mm
Sideelement (høyre side) med monteringsfot til monteringsskinnen for UM-BASIC-profiler med kretskortbredde 72 mm
Sideelement (venstre side) med monteringsfot til monteringsskinnen for UM-BASIC-profiler med kretskortbredde 108 mm
Sideelement (høyre side) med monteringsfot til monteringsskinnen for UM-BASIC-profiler med kretskortbredde 108 mm
Sideelement (venstre side) med monteringsfot til monteringsskinnen for UM-BASIC-profiler med kretskortbredde 122 mm
Sideelement (høyre side) med monteringsfot til monteringsskinnen for UM-BASIC-profiler med kretskortbredde 122 mm
Ekstruderprofilhus, Deksel, bredde: 73 mm, Profillengde (konfigurerbar): 3 cm ... 100 cm, høyde: 24 mm, Merk: Maks. deksellengde = kretskortlengde - 19 mm
Ekstruderprofilhus, Deksel, bredde: 73 mm, Profillengde (konfigurerbar): 3 cm ... 100 cm, høyde: 63,2 mm, Merk: Maks. deksellengde = kretskortlengde - 19 mm
Ekstruderprofilhus, Deksel, bredde: 92 mm, Profillengde (konfigurerbar): 3 cm ... 100 cm, høyde: 34 mm, Merk: Maks. deksellengde = kretskortlengde - 19 mm
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på