Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Sløyfematede temperaturmåleomformere for RTD, TC, motstands- og spenningsgivere

Feltutstyr og sløyfematede temperaturmåleomformere

Sløyfematede Field Analog-temperaturmåleomformere samler inn og omformer signaler fra temperatursensorer som motstandstermometre, termoelementer, motstands- og spenningsgivere direkte i felten, til et standardsignal. Via HART-kommunikasjon overfører du prosessdataene digitalt, eller parametriserer transmitterne på avstand. Våre temperaturmåleomformere finnes for monteringsskinne og som hodemonterte temperaturmåleomformere.

Dine fordeler

  • Registrering av temperaturer direkte i felten uten separat strømforsyning grunnet loop-powered-forsyning fra målekretsen
  • Digital overføring, visning og parametrisering av prosessdata på avstand takket være integrert HART®-kommunikasjon
  • Internasjonale godkjenninger tilrettelegger for bruk over hele verden
  • Også for egensikre strømkretser på Ex-området: Varianter med ATEX/IECEx-, CSA- og FM-godkjenning

Detaljert oversikt over fordelene

Temperaturmåleomformere for monteringsskinne og hodemonterte temperaturmåleomformere med forsyning fra målekretsen
Temperaturmåleomformere for monteringsskinne og hodemonterte temperaturmåleomformere.
Temperaturmåleomformere for monteringsskinne og hodemonterte temperaturmåleomformere med Dual-sensor Input
Temperaturmåleomformere for monteringsskinne og hodemonterte temperaturmåleomformere med forsyning fra målekretsen

Samtlige Field Analog-temperaturmåleomformere er 2-trådede transmittere. Du trenger ingen egen spenningsforsyning, da produktene forsynes med spenning direkte via 4 mA ... 20 mA-målestrengen. Det sparer ytterligere kablingsarbeid.

Temperaturmåleomformere for monteringsskinne og hodemonterte temperaturmåleomformere.

Konfigurer temperaturmåleomformerne og hodetransmitterne i produktserien Field Analog praktisk via HART®-kommunikasjon. Du har også muligheten til å motta utvidede prosessdata og omfattende diagnostikkfunksjoner fra enheten, via HART®.

Temperaturmåleomformere for monteringsskinne og hodemonterte temperaturmåleomformere med Dual-sensor Input

Avhengig av utstyrstype har enkelte Field Analog-temperaturtransmittere en Dual-sensor Input. Med dette kan matematiske funksjoner gjengis, som for eksempel en differansemåling. Det er også mulig å overvåke en prosess med to forskjellige temperatursensorer, og koble om fra et definert temperaturområde.

Enkel registrering av temperaturavvik

Registrering av temperaturavvik via dual sensorinngang

Med temperaturtransmitterne FA MCR(-EX)-HT-TS-I-OLP og MACX MCR(-EX)-TS-I-OLP(-SP)(-C) registrerer du temperaturavvik i en prosess helt enkelt. I den forbindelse kan du bruke enhetenes duale sensorinngang og koble til to sensorer: Bruk f. eks. to Pt 100-toledersensorer eller en Pt 100-fireleder- og en TC-sensor. Temperaturtransmitteren parametriseres for å registrere temperaturdifferansen, dette foretas enkelt og praktisk via FDT-Container og en egnet DTM. Ved avvikende temperatur på målepunktet genereres et HART®-signal, som viser kontrolleren at avvik foreligger.

Vær oppmerksom på at det kreves to temperaturtransmittere for SIL 3-applikasjoner.

E-Paper
Klargjøring av signaler og eksplosjonsbeskyttelse

Feilfri og sikker klargjøring, overføring og visualisering av signaler gjennom galvanisk 3-veisskille: Med vår produktportefølje for klargjøring av signaler og eksplosjonsbeskyttelsen dekker du alle oppgaver for sikker og feilfri signaloverføring, som for eksempel NAMUR-skilleforsterkere, bipolar-skilleforsterkere, temperaturmåleomformere, mateskillere osv.

Åpne E-Paper
Tittelside brosjyre "Klargjøring av signaler og eksplosjonsbeskyttelse"