STEP kapasitetsmodul, med vedlikeholdsfri energiakkumulator på dobbellagskondensatorbasis, Skinnemontering, inngang: 24 V DC, utgang: 24 V DC / 2 A / 0,4 kJ
DC-UPS og DC-UPS med integrert kapasitet
Med en avbruddsfri forsyning sørger DC-UPS-en for optimal anleggstilgjengelighet. DC-UPS-en forsyner anvendelsen pålitelig, også selv om forsyningsnettet svikter. Den forhindrer svikt og stillstand i anlegget, slik at viktige prosesser kan kjøre videre. Velg en UPS-løsning med egnet batterimodul eller med integrert kapasitet.
TRIO UPS - UPS med integrert strømforsyning, USB (Modbus/RTU), Skinnemontering, Innstikkstilkobling, inngang: 1-faset, utgang: 24 V DC / 5 A
TRIO UPS - UPS med integrert strømforsyning, USB (Modbus/RTU), Skinnemontering, Innstikkstilkobling, inngang: 1-faset, utgang: 24 V DC / 10 A
Avbruddsfri strømforsyning med IQ Technology og integrert batteri for skinnemontering, inngang 24 V DC, utgang 24 V DC / 10 A, batteri: bly-AGM 4 Ah, inkl. montert universell adapter for skinnemontering UTA 107/30
Avbruddsfri strømforsyning med IQ Technology og integrert batteri for skinnemontering, inngang 24 V DC, utgang 24 V DC / 5 A, batteri: bly-AGM 1,2 Ah, inkl. montert universell adapter for skinnemontering UTA 107/30
TRIO UPS - UPS med integrert strømforsyning, USB (Modbus/RTU), Skinnemontering, Innstikkstilkobling, inngang: 1-faset, utgang: 24 V DC / 20 A
QUINT UPS, IQ Technology, Skinnemontering, Skrutilkobling, inngang: 24 V DC, utgang: 24 V DC / 20 A, ladestrøm: 5 A
QUINT UPS, IQ Technology, Skinnemontering, Skrutilkobling, inngang: 24 V DC, utgang: 24 V DC / 10 A, ladestrøm: 3 A
QUINT UPS, IQ Technology, USB, Skinnemontering, Skrutilkobling, inngang: 24 V DC, utgang: 24 V DC / 20 A, ladestrøm: 5 A
QUINT UPS, IQ Technology, EtherNet/IP (Modbus/TCP), Skinnemontering, Skrutilkobling, inngang: 24 V DC, utgang: 24 V DC / 10 A, ladestrøm: 3 A
Nye produkter
Høy tilgjengelighet ved strømbrudd
UPS med integrert strømforsyning
Maksimer anleggstilgjengeligheten i tilfelle strømbrudd, med TRIO UPS. Den kombinerer signalisering, diagnostikk, tilkobling til IPC-er og PLS-er samt en kaldstartfunksjon i et kompakt hus. Dynamisk boost gjør den spesielt pålitelig.
Viktigste egenskaper
- Batteristatus (SOH) kan leses av via LED
- Batteristart via knapp på fronten
- Intelligent lading takket være ekstern temperatursensor
- Valgfri kommunikasjon via RS-485 eller USB-C
- Dynamisk boost: 150 % overbelastningskapasitet fra strømforsyningen
- Dynamisk batteriboost: opptil 400 % fra batteriet
Dine fordeler
- Direkte diagnostikk takket være flerfargede lysdioder og signalkontakter for tydelig statusvisning
- Enkel håndtering takket være verktøyfri kabling med push-in
- Robust og pålitelig takket være dynamisk boost og intelligent batterilading
- Plassbesparende takket være kombinasjonen av strømforsyning og UPS i ett og samme hus
- Mulighet for smart parametrisering og overvåking via grensesnitttilkobling
Intelligent DC-UPS med IQ Technology
DC-UPS med IQ Technology
Den intelligente QUINT DC UPS har batterimanagementsystem med IQ Technology og meget sterk batterilader som sørger for meget god anleggstilgjengelighet.
Ved hjelp av det integrerte Ethernet-grensesnittet kan UPS-en enkelt integreres i etablerte, industrielle nettverk.
Ethernet-grensesnittet er kompatibelt med:
- PROFINET
- EtherNet/IP™
- EtherCAT®
- USB
Kombiner våre UPS-moduler med våre strømforsyninger og batterimoduler, og få din tilpassede, avbruddsfrie løsning.
DC-UPS med integrert strømforsyning
DC-UPS med integrert strømforsyning
Maksimer tilgjengeligheten til systemet ditt i tilfelle strømbrudd med TRIO DC UPS.
TRIO DC UPS kombinerer en avbruddsfri strømforsyning med en integrert strømforsyning, noe som sparer plass i automasjonsskapet.
Den robuste løsningen tilbyr omfattende funksjoner som signalering, diagnostikk, tilkobling til IPC-er og PLS-er samt en kaldstartfunksjon i et kompakt hus.
Takket være verktøyfri kabling med push-in Technology er håndtering og igangkjøring spesielt enkel.
Med dynamisk boost og intelligent batterilading garanterer TRIO DC UPS spesielt høy pålitelighet.
Velg riktig TRIO-batterimodul som passer til den brokoblingstiden du trenger, og sett enkelt sammen et skreddersydd komplett system.
DC-UPS med integrert batteri
DC-UPS med integrert batteri
Den kompakte DC-UPS-en med integrert batteri er ekstra plassbesparende. Derfor er den egnet for enkel ettermontering i eksisterende anlegg. Utover dette utmerker DC-UPS-en seg med svært enkel håndtering takket være batteriskift uten verktøy under drift og det integrerte kommunikasjonsgrensesnittet.
DC-UPS med integrert kapasitet for syklisk svikt på opptil flere minutter.
DC-UPS med integrert kapasitet
DC-UPS med integrert kapasitet fanger opp syklisk svikt på opptil flere minutter. Med sitt integrerte grensesnitt kan den helt enkelt benyttes i industrielle nettverk. Kapasitetsmodulen forener elektronisk omkoblingsenhet og energiakkumulator i ett og samme hus, og er dermed meget plassbesparende. Som energiakkumulator benyttes vedlikeholdsfrie dobbellagskondensatorer.
Avhengig av type applikasjon finnes det moduler med 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ eller også 16 kJ, med eller uten kommunikasjonsgrensesnitt.