Universalverktøy

Universalverktøy

Universalverktøyet i produktserien UNIFOX omfatter verktøyer for ulike typer bruk: Vi har mange forskjellige applikasjoner, fra universalverktøyer som har flere funksjoner, via kabelstripstenger og helt til kabelkanalkuttere.

Dine fordeler

  • Lang levetid grunnet spesialherdede og spesialbehandlede gripe- og skjærområder
  • Kraftbesparende grunnet optimal vektarmoverføring
  • Ergonomisk formede håndtak skåner leddene og sørger for at arbeidet ikke blir unødig krevende
  • Alt fra en og samme produsent, takket være stort produktspekter
UNIFOX-MP-multifunksjonstenger

UNIFOX-MP-multifunksjonstenger

De er allrounderne blant tenger. Takket være de kombinerte funksjonene er multifunksjonstenger ideelle for et bredt spekter av bruksområder.

Våre multifunksjonstenger UNIFOX-MP er ekte allroundtenger som kombinerer seks eller syv funksjoner i én og samme tang. I tillegg til å gripe, bøye og klippe ledninger kan du også bruke tengene til å avisolere kabler og krympe endehylser. Begge multifunksjonstengene er utstyrt med et ergonomisk tokomponenthåndtak. Den kantede spissen gjør det enkelt å perforere og avgrate innfelte bokser. Med UNIFOX-MP 6-1 kutter du kabler enkelt og uten å klemme dem. UNIFOX-MP 7-1 har i sin tur en avbitertang for kutting av fin og middels hard tråd samt pianotråd. Tangen har også et krympeområde for isolerte ringkabelsko.

UNIFOX-WRENCH-tangnøkkel i tre forskjellige størrelser

UNIFOX-WRENCH-tangnøkkel

Tangnøkkelen kombinerer funksjonene til en tang og en skiftenøkkel i ett og samme verktøy. Den er perfekt til å gripe, holde, bøye og vri muttere og skruer.

Våre UNIFOX-WRENCH-tangnøkler er tilgjengelige i tre forskjellige størrelser. Takket være den trinnløse trykknappjusteringen kan tangnøkkelen raskt tilpasses ulike nøkkelvidder. Den eksisterende skalaen gjør det også enkelt å forhåndsinnstille ønsket nøkkelvidde. De parallelt skyvbare, glatte gripekjevene på tangnøklene forhindrer skader på ømfintlige overflater, f.eks. ved arbeid med forkrommede eller lakkerte deler. Takket være et utvekslingsforhold på >10:1 har tangnøklene en høy klemmekraft som gir et sikkert grep.

Verktøy for montering eller demontering av HEAVYCON-kontakter

Monterings- og demonteringsverktøy

Monterings- og demonteringsverktøy

For hver krympekontakt finner du velegnet monterings- og demonteringsverktøy Verktøyene for montering eller demontering av HEAVYCON-kontakter overbeviser med allsidige bruksmuligheter og lang levetid.

Ved utstyrs- eller installasjonsfeil må kontakter som eventuelt allerede er sneppet på, fjernes igjen. I den sammenheng kan du benytte vårt frigjøringsverktøy.

Ved mindre ledertverrsnitt må monteringsverktøy tas i bruk. Med dem trykkes krympekontakten pålitelig inn i kontaktinnsatsen.

Fallbeskyttelsen er integrert med få håndgrep, og kan forskyves. Fallbeskyttelsen beskytter verktøyenes plugghoder pålitelig under transport eller lagring.

Universaltenger med VDE beskyttelsesisolasjon har en kombinert funksjon

Kombi- og spisstenger

Universaltenger med VDE beskyttelsesisolasjon

For forskjellige typer bruk kan du benytte universaltengene VDE med beskyttelsesisolasjon fra Phoenix Contact. Kombinerte funksjoner gir deg mange fordeler.

Kombitenger

  • Rett eller ergonomisk vinklet form
  • Fjærretur
  • Tannede gripeområder
  • Integrert kutter

Spisstenger

  • Gripespiss rett og vinklet 45°
  • Tannet gripeområde og induktivt herdet skjær

Flat-, rund- og vannpumpetenger

  • Tannet gripeområde
  • Innsats smidd og herdet i olje
UNIFOX-kabelstripstenger ved behandling av kunststoff- og metallkabelstrips

UNIFOX-kabelstripstenger

Kabelstripstenger

Bunting og festing av leder og ledning: Ved hjelp av UNIFOX kabelstripstenger fra Phoenix Contact behandler du kunststoff- og metallkabelstrips raskt og praktisk.

Dessuten:

  • Spennkraften kan stilles inn trinnløst og vises med en skala på gripeområdet. Når spennkraften er nådd, kappes overskytende rest automatisk av i plan.
  • I tillegg til verktøyene finnes det også kabelstrips i kunststoff- og metallutførelse.