Produktliste potensiometermåleomformere

Filter

4 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OUTPUT_SIGNAL_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Motstands-/potensiometermåleomformer - MINI MCR-2-POT-UI-PT - 2902017

Konfigurerbar potensiometerposisjonsmåleomformer med pluggbar tilkoblingsteknikk for tilkobling av potensiometre på 0 Ω ... 100 Ω til 0 kΩ ... 100 kΩ. Konfigureres via DIP eller ved hjelp av programvare. Push-in-tilkoblingsteknikk, standardkonfigurering

Motstands-/potensiometermåleomformer - MINI MCR-2-POT-UI - 2902016

Konfigurerbar potensiometerposisjonsmåleomformer med pluggbar tilkoblingsteknikk for tilkobling av potensiometre på 0 Ω ... 100 Ω til 0 kΩ ... 100 kΩ. Konfigureres via DIP eller ved hjelp av programvare. Skrutilkoblingsteknikk, standardkonfigurering

Motstands-/potensiometermåleomformer - MINI MCR-2-POT-UI-PT-C - 2905006

Konfigurerbar potensiometerposisjonsmåleomformer med pluggbar tilkoblingsteknikk for tilkobling av potensiometre på 0 Ω ... 100 Ω til 0 kΩ ... 100 kΩ. Konfigureres via DIP eller ved hjelp av programvare. Push-in-tilkoblingsteknikk. Bestillingskonfigurering

Motstands-/potensiometermåleomformer - MINI MCR-2-POT-UI-C - 2905005

Konfigurerbar potensiometerposisjonsmåleomformer med pluggbar tilkoblingsteknikk for tilkobling av potensiometre på 0 Ω ... 100 Ω til 0 kΩ ... 100 kΩ. Konfigureres via DIP eller ved hjelp av programvare. Skrutilkoblingsteknikk, bestillingskonfigurering

4 Resultater
 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk