Maskinlamper

Maskinlamper

De robuste maskinlampene setter helt nye standarder for effektiv belysning på industrielle anlegg: Med LED-teknikk, blendfritt lys, forskjellige styremuligheter, seriekobling og M12-kabling. Finn en LED-maskinlampe i forskjellige beskyttelsesgrader i det store produktsortimentet fra Phoenix Contact.

Dine fordeler

  • 24 V forsyningen letter vedlikeholdet og øker sikkerheten
  • Fleksibel montering grunnet forskjellige byggformer og tilbehør
  • Rask installering og innsparing av komponenter grunnet M12-kabling
  • Kan også benyttes i verktøymaskiner takket være resistens mot kjøle- og smørestoffer
Maskinlamper i klassen 100 i aksjon

Lite plass, mye lys Maskinlamper i klassen 100

Mange maskiner konstrueres slik at de blir stadig mer kompakte, og har liten plass til den nødvendige belysningen. PLD-maskinlampene i klassen 100 i beskyttelsesgrad IP54 utmerker seg med ytterst smal byggform. De kan integreres helt ideelt i maskinen overalt der plassforholdene er begrenset.
Lampen kan svinges i lampeholderen som følger med, og belysningen posisjoneres optimalt. Lampene gir meget god belysning ved kortere til middels avstander til flaten som belyses. Finnes i lengder fra 195 til 895 mm. Diameteren varierer fra 25 til 35 mm.

  • Smal byggform muliggjør enkel montering selv der plassen er begrenset
  • Målrettet belysning grunnet svingbarhet
  • ETL-godkjennelse åpner for bruk i Nord-Amerika
  • Pluggbare tilledninger gir fritt valg av ledningslengde og enkel og rask installering
Maskinlamper i klassen 200 i aksjon

Sterk belysning for alle behov Maskinlamper i klassen 200

LED-maskinlamper i klassen 200 overbeviser med sin gode belysning. For sammenlignet med LED-maskinlamper i klassen 100 er de ideelle for middels til store avstander til målflaten.
Du trenger lys i røffe omgivelser? Også her er lampene egnet, takket være sin høye vibrasjons- og støtsikkerhet samt kjøle- og smøremiddelresistens.
Varianten med 40 mm diameter integreres ideelt i nye maskiner. Dermed kan du lyse opp maskinens indre både plassbesparende og særdeles effektivt.

  • 4 mm sikkerhetsglass muliggjør bruk også i omgivelser med potensielt mekaniske påkjenninger
  • Uømfintlig mot mange kjøle- og smøremidler takket være Viton®-pakning
  • Kan benyttes ved høye temperaturer samt ved sterke vibrasjoner og støt
  • Fleksible monteringsmuligheter grunnet svingbarhet i begge monteringsvarianter (vinkel eller holder)
  • ETL-godkjennelse åpner for bruk i Nord-Amerika