Denne LED-maskinlampen er konstruert for belysning i eller på maskiner. Lampen kan benyttes i røffe omgivelser. Det er mulig grunnet følgende egenskaper: - Høy beskyttelsesgrad - Resistens mot vanlige kjøle- og smøremidler - Uømfintlighet mot vibrasjoner og slag - Sikkerhetsglass med 4 mm tykkelse Diameteren på kun 40 mm muliggjør montering selv der plassen er begrenset. Monteringen foretas med holdere eller vinkler (delene inngår ikke i leveransen) der lampen kan svinges og belysningen dermed posisjoneres optimalt.
PLD M 260 W-85/95 365/D40
-
LED-maskinlampe
2702481
LED-maskinlampe, 24 V DC, strålevinkel (vertikal/horisontal): 85 °/95 °, lengde: 365 mm, diameter: 40 mm, beskyttelsesgrad: IP67, svingbar, resistent mot kjøle- og smøremiddel
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
cETL
Godkjennings-ID: LuminairesEAC
Godkjennings-ID: TR_TS_D_12879-22Kompatible produkter
Dine fordeler
Plassbesparende grunnet liten diameter
Pluggbar tilledning gir fritt valg av ledningslengde og enkel og rask installering
Målrettet belysning grunnet svingbarhet
Kan benyttes i verktøymaskiner takket være beskyttelsesgrad IP67 og resistens mot kjøle- og smørestoffer
Kan benyttes ved høye temperaturer samt ved sterke vibrasjoner og støt
Sikkerhetsglass muliggjør bruk også i omgivelser med potensielt mekaniske påkjenninger
ETL-godkjennelse åpner for bruk i Nord-Amerika
Meget sparsommelig takket være energieffektiv LED-teknologi og minimum 60000 timer LED-levetid