Produktliste PLS-programmeringsprogram

Filter

6 resultater

Software - PC WORX BASIC LIC - 2985275

Softwarepakke for PC-baserte automatiseringsløsninger, PC WORX BASIC lisens, inneholder alle fem IEC-språk, uten MSFC-compiler, maks. 2048 Byte inn- og utgangsdata, versjonsspesifikk lisensnøkkel

Software - PC WORX PRO LIC - 2985385

Softwarepakke for PC-baserte automatiseringsløsninger, PC WORX PRO lisens, inneholder alle fem IEC-språk, med MSFC-compiler, maks. 128 KByte inn- og utgangsdata, versjonsspesifikk lisensnøkkel

Software - PC WORX BASIC-PRO LIC - 2985259

Softwarepakke for PC-baserte automatiseringsløsninger, PC WORX PRO lisens, inneholder alle fem IEC-språk, med MSFC-compiler, maks. 128 KByte inn- og utgangsdata, versjonsspesifikk lisensnøkkel. Oppgradering av en eksisterende basislisens til en full lisens.

Software - PC WORX BASIC UPD - 2985262

Softwareoppdatering for PC-baserte automatiseringsløsninger, versjonsoppdatering for PC WORX BASIC LIC (f.eks. fra 5.xx til 6.xx eller fra 3.xx til 6.xx). Ta kontakt med din kontaktperson i salgsavdelingen for oppdatering fra versjon 3.xx til 5.xx. Versjonsspesifikk lisensnøkkel.

Software - PC WORX PRO UPD - 2985372

Softwareoppdatering for PC-baserte automatiseringsløsninger, versjonsoppdatering for PC WORX PRO LIC (f.eks. fra 5.xx til 6.xx eller fra 3.xx til 6.xx). Ta kontakt med din kontaktperson i salgsavdelingen for oppdatering fra versjon 3.xx til 5.xx. Versjonsspesifikk lisensnøkkel.

Software - PC WORX EXPRESS - 2988670

PC Worx Express er et engineeringprogram som er enkelt å betjene. Modulære småkontrollere i klassen 100 og 1000 støttes, samt programkontrolleren PC WORX SRT med IEC-61131-programmeringsspråkene FBD, LD og ST. Prosjekter med maks. 128 KByte inn- og utgangsdata kan opprettes. Programvaren er gratis og forutsetter ingen lisensnøkkel. Den er en del av AUTOMATIONWORX Software Suite, som du kan laste ned under "Downloads".

6 Resultater
 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00