Kabelnipler og kabelstrekk

Kabelstrekksystem og kabelnipler

Bruk av kabelnipler gir en meget pålitelig og robust strekking av enkeltkabler inn i automatikkskapet. Kabelstrekksystemet CES gir i tillegg en oversiktlig og kostnadsbesparende løsning når flere konfeksjonerte og ukonfeksjonerte ledninger skal strekkes. Du kan velge mellom kombinerbare moduler og kabelstrekkplater.

Dine fordeler

  • Plassbesparelse på automasjonsskapet fordi pluggforbindelsen er flyttet inn i skapet
  • Enkel håndtering: Ingen spesielle verktøyer
  • Høy sikkerhet takket være robuste og oljeresistente utførelser
  • Pålitelig tetthet og strekkavlastning
  • Stort produktsortiment – varianter for forskjellige typer anvendelser
Kabelinnføringssystem CES

Konfigurator für kabelinnføringssystem CES

Sett sammen ditt personlige kabelinnføringssystem ved hjelp av CES-konfiguratoren. Kombiner kabelhylser fra vårt store sortiment for rund- eller AS-Interface-ledninger, og suppler løsningen din med egnet tilbehør.

Kabelnipler

Kabelnipler

Kabelnipler

Kabelnippler er en spesielt pålitelig og robust måte å føre individuelle kabler inn i skapet på. Det brede tilbudet omfatter produkter av ulike materialer og varierende konstruksjon. Høy strekkavlastningskraft, sikker tetning og vibrasjonssikre kunststoffnipler garanterer pålitelighet selv under ekstreme forhold. Phoenix Contact oppfyller kravene til en rekke forskjellige brukssituasjoner med varianter for Ex-området eller EMC-kompatibel bruk.

Standard kabelnipler
Ex-kabelnipler
EMC-kabelnipler
Gjenge kabelnipler
Delbar tetning kabelnippel
IP-beskyttelsestest for kabelnippler
Standard kabelnipler

Våre standard kabelgjennomføringer er tilgjengelige i polyamid- og messingversjoner. Plastversjonene er spesielt enkle å montere og kan brukes universelt, mens metallbeslagene utmerker seg med sin enorme temperaturbestandighet. Produktsortimentet omfatter halvnipler med tetningsring til hus med skrustuss samt helnipler til hus med gjenge.

  • Kunststoffkabelnipler i polyamid med integrert strekkavlastning i beskyttelsesgrad IP68, med metrisk, PG- eller NPT-gjenge
  • Kabelnipler i messing, forniklet, med integrert strekkavlastning i beskyttelsesgrad IP68/IP69K, med metrisk, PG- eller NPT-gjenge

Ex-kabelnipler

Kabelnipler for Ex-anvendelser gir meget høy sikkerhet på eksplosjonsfarlige områder innen industrien. For pålitelig drift finnes det versjoner for armerte og uarmerte kabler i beskyttelsesgradene trykkfast kapsling (type d), økt sikkerhet (type e) og dampbestandighet (type nR). Kabelniplene er godkjent i henhold til relevante internasjonale standarder (ATEX, IECEx, UL, GHOST) og gir beskyttelsesgradene IP66/IP67 og IP68.

  • Messing, for armerte kabler for sikkerhetstype "e", for uarmerte kabler for sikkerhetstyper "d", "e" og "nR"
  • Spesialstål, for armerte og uarmerte kabler for sikkerhetstyper "d", "e" og "nR"
  • Med miljøvennlige pakninger i termoplastisk elastomer (LSF)
  • Låseplugger og trykkutjevning for alle versjoner

EMC-kabelnipler

For skjermede ledninger finnes det pålitelige EMC-kabelnipler i messing med elastiske skjermkontaktfjær som gir enkel konfeksjonering. Lameller med meget god ledeevne gir permanent pålitelige forbindelser med kun mimimal ohmsk og induktiv motstand mellom ledningsskjerm og pluggforbinderhus eller automasjonsskapvegg.

  • EMC-kabelnipler i messing, forniklet, med integrert strekkavlastning i beskyttelsesgrad IP68, med metrisk eller PG-gjenge

Gjenge kabelnipler

Kabelnipplene er tilgjengelige med metriske gjenger i størrelser fra M12 til M63. Pg- og selvforseglende NPT-gjenger er også tilgjengelige.

Delbar tetning kabelnippel

Kabelnippler med slissede eller todelte tetninger muliggjør enkel og tett innføring av forhåndsmonterte kabler.

IP-beskyttelsestest for kabelnippler

Tetninger av kloropren og O-ringer av NBR med beskyttelsesklasse IP68 (IP69K i noen tilfeller) sikrer optimal tetning på huset.

Kabelgjennomføring med forskjellige kabler og en koblingslist

Kabelgjennomføring med forskjellige kabler og en koblingslist

Modulært kabelstrekksystem

Med det modulære kabelstrekksystemet CES kan kablene mates inn i automasjonsskapet på en oversiktlig og systematisk måte. Både prefabrikkerte og ikke-prefabrikkerte kabler kan raskt installeres eller byttes ut ved hjelp av fleksibelt kombinerbare kabelhylser. Kabelgjennomføringssystemet sørger for sikker tetting og strekkavlastning etter DIN EN 50262. Kabelhylsene er tilgjengelige i en rekke ulike former og diametre. De er spesielt robuste, tåler ekstreme miljøpåvirkninger og er pålitelig forseglet med beskyttelsesklasse IP54.

Kabelinnføringssystem tetningsramme
Montering kabelstrekksystem
Brakett og skrukobling Kabelstrekksystem
Hylser kabelstrekksystem
Robuste kabelhylser kabelstrekksystem
Kabelinnføring for industripluggforbindere
Kabelinnføringssystem tetningsramme

De delbare tetningsrammene muliggjør sikker tetning og strekkavlastning av forhåndsmonterte kabler i samsvar med DIN EN 50262. Pluggforbinderne føres ganske enkelt gjennom veggåpningene.

Montering kabelstrekksystem

CES-tetningsrammene kan monteres direkte på standard veggåpninger for industripluggforbindere. Snepprammer forenkler installeringen på stedet.

Brakett og skrukobling Kabelstrekksystem

Du kan velge en delbar tetningsramme med enten skru- eller bøylelås. Bøylekoblingen monteres uten bruk av verktøy og dermed meget raskt og enkelt, også på vanskelig tilgjengelige steder.

Hylser kabelstrekksystem

Med de slissede hylsene kan du helt enkelt legge inn allerede prefabrikkerte kabler og montere dem – også i ettertid. I tillegg finnes det konushylser som kan tilpasses fleksibelt og som tetter de mest forskjellige kabeldiametre opp til beskyttelsesgrad IP65.

Robuste kabelhylser kabelstrekksystem

De grå, termoplastiske kunststoffhylsene utmerker seg med gode brannegenskaper i henhold til UL 94 V0 og er syre- og lutresistente. De svarte gummigjennomføringene av NBR er motstandsdyktige mot drivstoff, oljer og fett, og beholder sin elastisitet selv ved lave temperaturer.

Kabelinnføring for industripluggforbindere

Ved hjelp av bredere standard Rittal-åpninger fra 35 til 51 mm kan også de firkantede industripluggforbinderne HEAVYCON føres gjennom monteringsvegger og tettes.

Kabelgjennomføringsplate til automasjonskapveggen

Kabelgjennomføringsplate til automasjonskapveggen

Kabelgjennomføringsplater for ukonfeksjonerte ledninger

CES Multigates er metallforsterkede plater for kabelgjennomføring. Kabelgjennomføringsplatene gir mange forskjellige muligheter til å trekke ledninger gjennom automasjonskapvegger med høy tetthet. Med CES Multigates kan du føre opptil 37 unkonfeksjonerte kabler strukturert inn i automasjonskapet via et og samme element. Kabelgjennomføringsplatene er også egnet for utendørs bruk.

Kutting av kabelhylser CES Multigates
Multigate dobbel membrantetning
Spar plass med CES Multigates
CES Multigates på Koblingsboksen
Fleksibel bruk av CES Mulitgates
Multigates for ekstreme forhold
Kutting av kabelhylser CES Multigates

For å sette inn umonterte kabler i automasjonsskapet, er det tilstrekkelig å kutte kabelhylsene på CES Multigates til riktig diameter.

Multigate dobbel membrantetning

Den doble membrantetningen beskytter installasjonen din opp til beskyttelsesklasse IP66/67. De metallforsterkede panelene er pålitelige og tette, selv når de brukes utendørs.

Spar plass med CES Multigates

CES Multigates tilbyr en plassbesparende gjennomføring for opptil 37 kabler via en enkelt plate. Åpningene er plassert på en strukturert måte og sikrer dermed en organisert kabelinnføring.

CES Multigates på Koblingsboksen

CES Multigates gir en høy grad av fleksibilitet, ettersom de kan brukes til kabelstørrelser fra 5 til 60 mm i diameter og dermed dekker et bredt spekter av bruksområder.

Fleksibel bruk av CES Mulitgates

Kombinert med en modulplate kan CES Multigates ikke bare monteres i automasjonsskapveggen, men også på automasjonsskapbunnen.

Multigates for ekstreme forhold

Platene er tungtantennelige (brennbarhetsklasse V0, UL 94), oljeresistent (svart material) og kan benyttes ved temperaturer fra -40 °C til +100 °C.

Produktbrosjyre
Tilbehør til automasjonsskap

I produktbrosjyren vil du se det store variantmangfoldet til automasjonsskapets tilbehør. Tilbehøret sørger for beskyttelse og orden i og rundt automasjonsskapet. Videre bidrar stikkontakter og servicegrensesnitt til enkelt vedlikehold, service og diagnostikk.

Last ned brosjyren
Automasjonsskap med forskjellig tilbehør