Programvarens bruksområde
Antall datapunkter
Type programvare
Lisensvarighet
Den modulære Inline-kontrolleren for automatiseringsanvendelser fra områdene infrastruktur, energi og bygning tar utgangspunkt i Niagara 4-framework. Fire LAN-, to USB- samt to RS-485-grensesnitt er integrert. Kan utvides med et høyt antall Inline-I/O-moduler.
Lisenser for bruk i produktivsystemer er tilgjengelig separat.
Emalytics Controller-lisens for integrering av 100 datapunkter (separat servicelisens kreves)
Emalytics Controller-lisens for integrering av 250 datapunkter (separat servicelisens kreves)
Emalytics Controller-lisens for integrering av 500 datapunkter (separat servicelisens kreves)
Emalytics Controller-lisens for integrering av 1250 datapunkter (separat servicelisens kreves)
Emalytics Controller-lisens for integrering av 5000 datapunkter (separat servicelisens kreves)
Emalytics Controller-lisens for integrering av 10 000 datapunkter (separat servicelisens kreves)
Servicelisens (ett år) for Emalytics Controller-lisens NC4-100
Servicelisens (tre år) for Emalytics Controller-lisens NC4-100
Servicelisens (fem år) for Emalytics Controller-lisens NC4-100
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på