CONFIG+ - Konfigurerings- og diagnostikkprogramvare
2868059

Config+ fullversjon for konfigurering og diagnostikk av et INTERBUS-system

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer








Dine fordeler

Utstyrsparametrisering via FDT med DTM som kan integreres
IP-adressetilordning via BootP-server
Prosjektering av INTERBUS- og Ethernet-nettverk
Parametrisering av flere enheter med assistentstøtte (MDC-wizard)
Overvåkingsfunksjon for kablingskontroll
Innlesning og sammenligning av reell og prosjektert topologi
Parametrisering av mastermoduler eller tilkoblingsmoduler, også flere i ett prosjekt
Adressetilordning automatisk eller med dra-og-slipp-funksjon