INTERBUS-systemkobler for PC-er med PCI-buss
Systemkoblerne integrerer master- og slavefunksjoner på en tilkoblingsmodul på en plass- og kostnadsbesparende måte.
Bruksområder er overalt der PC-er overtar styrefunksjoner i et underlagret INTERBUS-system og samtidig krever en tilbakekoblingsfri tilknytning til et overlagret INTERBUS-system.
Eksempel på et typisk anvendelsesområde er en intern styring av en robot med en PC samtidig som det hele skal kobles til anleggsnettverket.
Softwaregrensesnittene til brukerprogrammet er kompatible med INTERBUS generasjon 4 PC-tilkoblingsmodulene, som IBS PCI SC/I-T. På samme måte som ved alle generasjon 4-kort, støttes konfigurering, parametrisering og diagnostikk av INTERBUS-software CMD.
For å oppnå avbruddsfri drift av det overlagrede INTERBUS-systemet, muliggjør modulen tilkobling av en ekstern 24 V DC-spenningsforsyning.
IBS PCI SC/RI/I-T
-
Tilkoblingsmodul
2730080
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Ekstern 24 V DC spenningsforsyning
Direkte implementering i OPC-baserte visualiseringssystemer via OPC-server
Installering av flere kort i en PC med overvåking av flere INTERBUS-linjer
Parametrisering og diagnostikk med Diag+
Funksjonskompatible drivere
Tilgang til data i INTERBUS-systemet og styringen via visualiseringsstasjoner
INTERBUS-parameterkanal (PCP) støttes
Tilgang til høynivåspråkapplikasjoner via HFI