INTERBUS-tilkoblingsmodul for Siemens SIMATIC® S7 300-styringer
Du kan koble SIMATIC S7 300-styringene til INTERBUS via tilkoblingsmodulene IBS S7 300 BC-T og IBS S7 300 DSC-T.
Ved den prisgunstige basisvarianten IBS S7 300 BC-T står den enkle idriftsettingen med plug & play og den enkle betjeningen helt i forgrunnen. Når man kobler inn forsyningsspenningen, leses og startes INTERBUS-konfigurasjonen automatisk. Diagnostikk- og driftstilstander vises direkte på tilkoblingsmodulen ved hjelp av flere lysdioder.
Med den komfortable high end-tilkoblingsmodulen IBS S7 300 DSC-T utvider du yteevnen på følgende måte:
- dataforbehandlende funksjoner
- synkrone driftsmodi
- utvidede parametriseringsmuligheter via softwareverktøy IBS CMD SWT G4
- PCP-kommunikasjon
Utvendig skiller IBS S7 300 DSC-T seg fra basisvarianten med det pluggbare parametriseringsminnet og det velprøvde diagnostikkdisplayet med forskjøvet tastatur for betjening av de mange displayfunksjonene. Fordi diagnostikkdataene vises i klartekst, kan man utbedre feil i løpet av kort tid og dermed øke applikasjonens tilgjengelighet.
Systemet overvåkes av en automatisk diagnostikkfunksjon. Diagnostikkdataene til styringen står selvsagt også til disposisjon via et diagnostikkregister (inngangsord) og kan for eksempel brukes for visualisieringssystemer.
Med IBS CMD kan INTERBUS parametriseres på en komfortabel måte. Disse parametriseringsdataene kan deretter lagres på tilkoblingsmodulen, og da på det pluggbare parametriseringsminnet av type IBS MC FLASH. Når tilkoblingsmodulen skiftes ut, kan hele INTERBUS-parametriseringen bare plugges om med FLASH-kortet.
Sensor- og aktuatordataene vises og bearbeides med den systemegne inn-/utgangsperiferien i STEP7.
INTERBUS-systemet styres via et funksjonsregister. Utgangene settes på en enkel måte. Diagnostikk- og styrefunksjoner som brukes ofte, kan dermed hentes opp direkte (for eksempel laske og koble deltakere til/fra, slette diagnostikkvisninger, bekrefte meldinger).
IBS S7 300 DSC-T
-
Tilkoblingsmodul
2719975
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Moduler for STEP 7 forenkler integreringen
INTERBUS med opptil 8192 I/O-punkter pr. tilkoblingsmodul
Maks. 2 MBaud INTERBUS-overføringshastighet