CONFIG+ CPY - Konfigurerings- og diagnostikkprogramvare
2868062

Kopilisensen Config+ åpner for installering og parallell bruk av programvaren Config+ på flere arbeidsstasjoner. En fullversjon for enkeltstasjonen kreves i tillegg. Dette er en arbeidsstasjonslisens.

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer








Dine fordeler

Utstyrsparametrisering via FDT med DTM som kan integreres
IP-adressetilordning via BootP-server
Prosjektering av INTERBUS- og Ethernet-nettverk
Parametrisering av flere enheter med assistentstøtte (MDC-wizard)
Overvåkingsfunksjon for kablingskontroll
Innlesning og sammenligning av reell og prosjektert topologi
Parametrisering av mastermoduler eller tilkoblingsmoduler, også flere i ett prosjekt
Adressetilordning automatisk eller med dra-og-slipp-funksjon