INTERBUS-tilkoblingsmoduler for Siemens SIMATIC S7 400-styringer
Tilkoblingsmodul IBS S7 400 DSC/I-T danner forbindelsen mellom SIMATIC S7 400-styringen og INTERBUS.
Når spenningsforsyningen er koblet til, leses INTERBUS-konfigurasjonen automatisk, og startes med angitt parametrisering. Den anleggsspesifikke parametriseringen av bussystemet og tilkoblingsmodulen foretas via den komfortable softwaren IBS CMD og lagres på et pluggbart flash-parametriseringsminne.
Følgende funksjoner støttes:
- forbearbeiding av prosessdata
- synkron driftsmodus
- parametrisering av alternative og skiftende bussdeler
- parametrisering via CMD
- igangkjøring med plug & play
For å vise den store INTERBUS-systemdiagnostikken, har tilkoblingsmodulen et firelinjet LC-display som viser drifts- og feiltilstander i klartekst.
INTERBUS-systemet styres via et funksjonsregister som utløser styrefunksjoner ved at man bare setter utganger (laske eller koble deltakere til/fra, slette diagnostikkvisning).
Enkel betjening og effektiv diagnostikk letter idriftsettingen og øker anleggets tilgjengelighet.
Husunderdelen kan dekkes til med et deksel etter at tilkoblingsmodulen er parametrisert og startet opp
IBS S7 400 DSC/I-T
-
Tilkoblingsmodul
2719962
Tilkoblingsmodul for Siemens SIMATIC® S7 400-styringer, med potensialskille
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Moduler for STEP 7 forenkler integreringen
INTERBUS med opptil 8192 I/O-punkter pr. tilkoblingsmodul
Maks. 2 MBaud INTERBUS-overføringshastighet