CONFIG+ DEMO - Konfigurerings- og diagnostikkprogramvare
2868046

Config+ demoversjon med begrenset funksjonsomfang (prosjekter kan ikke lagres). Demoversjonen er gratis og forutsetter ingen lisensnøkkel. Den er en del av AUTOMATIONWORX Software Suite, som du kan laste ned under "Downloads".

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Innlesning og sammenligning av reell og prosjektert topologi
Parametrisering av mastermoduler eller tilkoblingsmoduler, også flere i ett prosjekt
Parametrisering av flere enheter med assistentstøtte (MDC-wizard)
Prosjektering av INTERBUS- og Ethernet-nettverk
Utstyrsparametrisering via FDT med DTM som kan integreres
Overvåkingsfunksjon for kablingskontroll
IP-adressetilordning via BootP-server
Adressetilordning automatisk eller med dra-og-slipp-funksjon