Systemkomponenter og tilbehør til skilleforsterkere

Systemkomponenter og tilbehør til skilleforsterkere

Systemkomponenter og tilbehør skaper ett system av to produktfamilier. Du kan f.eks. bruke den modulære T-konnektoren som fleksibel systemløsning for energilasking. T-konnektoren forenkler installering, en systemutvidelse eller modulskift også under drift. Annet tilbehør, som f.eks. programmeringsadaptere og gjennomgangsklemmer, avrunder porteføljen.

Dine fordeler

  • Enkel energilasking, systemutvidelse eller modulskift ved hjelp av T-konnektoren, også under drift
  • Fleksible forsyningsmuligheter: Forsyning rett på modulen, via en matemodul eller via en systemstrømforsyning med stort forsyningsområde 85 V AC … 264 V AC
  • Enkel tilpasning til forsyningssystemet til Pepperl+Fuchs med Power-Rail-adapteren
  • Praktisk diagnostikk med MINI Analog Pro-Fault-Monitoring-modulen eller MACX Analog-mate- og feilmeldingsmodulen
Grafisk visning av forsyningskonseptet for skilleforsterkere og måleomformere MINI Analog Pro

Fleksibel forsyning

T-konnektoren åpner for tre strømforsyningsmuligheter:

1. Direkte forsyning på modulen

  • Uten ytterligere tilbehør
  • For opptil 16*) MINI Analog Pro-moduler
  • For opptil 32*) MACX Analog-moduler

2. Forsyning via matemodul med samme profil

  • Åpner også for redundant forsyning og forsyningsovervåking
  • For opptil 115*) MINI Analog Pro-moduler
  • For opptil 80*) MACX Analog-moduler

3. Forsyning via systemstrømforsyningen

  • Åpner også for redundant forsyning og forsyningsovervåking
  • For opptil 60*) MINI Analog Pro-moduler
  • For opptil 10*) MACX Analog-moduler

*) Det nøyaktige antallet er avhengig av strømforbruket til de forskjellige modultypene. Du finner informasjon om beregning i vår håndbok over forsyning, på artiklenes nedlastingsområde.

Grafisk visning av samlefeilmeldingen Fault Monitoring ved hjelp av skilleforsterkere og måleomformere MINI Analog Pro

Praktisk diagnostikk med samlefeilmelding Fault Monitoring

Med samlefeilmeldingen Fault-Monitoring gir T-konnektoren deg en modulær løsning for rask evaluering av feil i flerkanals anvendelser. Systemene MINI Analog Pro og MACX er innbyrdes kompatible. Avhengig av modultype vises følgende feil:
• trådbrudd
• kortslutning
• forsyningssvikt
• over- eller underskridelse av måleområde (bare MINI Analog Pro)
• sikringsfeil på matemodulen (bare MACX Analog)

E-Paper
Klargjøring av signaler og eksplosjonsbeskyttelse

Feilfri og sikker klargjøring, overføring og visualisering av signaler gjennom galvanisk 3-veisskille: Med vår produktportefølje for klargjøring av signaler og eksplosjonsbeskyttelsen dekker du alle oppgaver for sikker og feilfri signaloverføring, som for eksempel NAMUR-skilleforsterkere, bipolar-skilleforsterkere, temperaturmåleomformere, mateskillere osv.

Åpne E-Paper
Tittelside brosjyre "Klargjøring av signaler og eksplosjonsbeskyttelse"