Godkjennelse
Ledningslengde
Tilkoblingstype for stamkabel
Sensor-/aktuatorboks, anvendelse: Utendørsområder, tilkoblingstype: M12-bøssing Metall, antall stikkplasser: 8, poltall: 5, koding: A - standard, pluggplasstilordning: dobbelt, statusindikator: Nei, Universell; stamkabeltilkobling: Fast tilkobling 180°, PUR/PVC, ledningslengde: 5 m, skjerming: nei
Sensor-/aktuatorboks, anvendelse: Utendørsområder, tilkoblingstype: M12-bøssing Metall, antall stikkplasser: 8, poltall: 5, koding: A - standard, pluggplasstilordning: dobbelt, statusindikator: Nei, Universell; stamkabeltilkobling: Fast tilkobling 180°, PUR/PVC, ledningslengde: 10 m, skjerming: nei
Sensor-/aktuatorboks, anvendelse: Utendørsområder, tilkoblingstype: M12-bøssing Metall, antall stikkplasser: 8, poltall: 5, koding: A - standard, pluggplasstilordning: dobbelt, statusindikator: Nei, Universell; stamkabeltilkobling: Pluggbar skrutilkobling 180°, skjerming: nei
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på