Våre standard kabelgjennomføringer er tilgjengelige i polyamid- og messingversjoner. Plastversjonene er spesielt enkle å montere og kan brukes universelt, mens metallbeslagene utmerker seg med sin enorme temperaturbestandighet. Produktsortimentet omfatter halvnipler med tetningsring til hus med skrustuss samt helnipler til hus med gjenge.
- Kunststoffkabelnipler i polyamid med integrert strekkavlastning i beskyttelsesgrad IP68, med metrisk, PG- eller NPT-gjenge
- Kabelnipler i messing, forniklet, med integrert strekkavlastning i beskyttelsesgrad IP68/IP69K, med metrisk, PG- eller NPT-gjenge