Kabelgjennomføringsplate, antall ledninger: 25, lengde: 154 mm, bredde: 56 mm, høyde: 20 mm, ytterdiameter ledning: 3x 3 mm ... 6 mm , farge: svart
Kabelgjennomføringsplate, antall ledninger: 27, lengde: 154 mm, bredde: 56 mm, høyde: 18,5 mm, ytterdiameter ledning: 26x 3 mm ... 6 mm , farge: svart
Kabelgjennomføringsplate, antall ledninger: 10, lengde: 154 mm, bredde: 56 mm, høyde: 20 mm, ytterdiameter ledning: 6x 2 mm ... 8 mm , farge: svart
Kabelgjennomføringsplate, antall ledninger: 7, lengde: 222 mm, bredde: 92 mm, høyde: 43 mm, ytterdiameter ledning: 1x 30 mm ... 60 mm , farge: grå
Kabelgjennomføringsplate, antall ledninger: 7, lengde: 222 mm, bredde: 92 mm, høyde: 43 mm, ytterdiameter ledning: 1x 30 mm ... 60 mm , farge: svart
Kabelgjennomføringsplate, antall ledninger: 27, lengde: 222 mm, bredde: 92 mm, høyde: 29,5 mm, ytterdiameter ledning: 13x 10 mm ... 14 mm , farge: grå
Kabelgjennomføringsplate, antall ledninger: 27, lengde: 222 mm, bredde: 92 mm, høyde: 29,5 mm, ytterdiameter ledning: 13x 10 mm ... 14 mm , farge: svart
Kabelgjennomføringsplate, antall ledninger: 37, lengde: 222 mm, bredde: 92 mm, høyde: 29,5 mm, ytterdiameter ledning: 4x 6 mm ... 10 mm , farge: grå
Kabelgjennomføringsplate, antall ledninger: 37, lengde: 222 mm, bredde: 92 mm, høyde: 29,5 mm, ytterdiameter ledning: 4x 6 mm ... 10 mm , farge: svart
Bunnplate, med pakning, for CES Multigates, med en åpning, inkludert festeskruer
"$pageName" på