Halvlederreleer og elektromekaniske releer

Halvlederreleer og elektromekaniske releer

Halvlederreleer, også solid-state-releer, sørger bl. a. for pålitelige koblingsforløp innen anleggsautomatisering. Ta i bruk vårt bredspektrede sortiment med halvlederreleer og elektromekaniske releer, pluggbare eller som komplett modul. Koblingsreleer, meget kompakte relemoduler og releer for Ex-området bidrar i tillegg til høy anleggstilgjengelighet.

Go to Product Detail Page for item 2900305
PLC-RPT-230UC/21 - Relemodul
PLC-RPT-230UC/21 - Relemodul
2900305
Electrical Number: 4300198

PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BPT.../21 med Push-in-tilkobling og pluggbart miniatyrrelé med effektkontakt, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, én vekselkontakt, inngangsspenning 230 V AC / 220 V DC

Go to Product Detail Page for item 2900299
PLC-RPT- 24DC/21 - Relemodul
PLC-RPT- 24DC/21 - Relemodul
2900299
Electrical Number: 1500326

PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BPT.../21 med Push-in-tilkobling og pluggbart miniatyrrelé med effektkontakt, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, én vekselkontakt, inngangsspenning 24 V DC

Go to Product Detail Page for item 2900300
PLC-RPT- 24UC/21 - Relemodul
PLC-RPT- 24UC/21 - Relemodul
2900300
Electrical Number: 4300194

PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BPT.../21 med Push-in-tilkobling og pluggbart miniatyrrelé med effektkontakt, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, én vekselkontakt, inngangsspenning 24 V AC/DC

Go to Product Detail Page for item 2966171
PLC-RSC- 24DC/21 - Relemodul
PLC-RSC- 24DC/21 - Relemodul
2966171
Electrical Number: 4300100

PLC-INTERFACE, består av basisklemme PLC-BSC.../21 med skrutilkobling og pluggbart miniatyrrelé med effektkontakt, for montering på monteringsskinne NS 35/7,5, en vekselkontakt, inngangsspenning 24 V DC

Nye produkter

PLC-INTERFACE med elektronisk sikring på DIN-skinnen
PLC-INTERFACE invertermodul på DIN-skinne

Relemoduler – koble og sikre

Meget kompakt elektronisk sikring

PLC-INTERFACE tilbyr en innovativ kombinasjon av relegrensesnitt og elektronisk sikring (Circuit breaker) på bare 6,2 mm byggbredde, for bedre plass i automasjonsskapet. Nominell strøm og utkoblingsegenskaper kan konfigureres individuelt via DIP på enheten.

Viktigste egenskaper

  • Kan konfigureres med DIP
  • Elektronisk sikring (Circuit breaker) med fysisk skille via relé
  • Kompatibel med PLC-INTERFACE-relemoduler
  • Enkel funksjonsutvidelse i eksisterende anlegg
  • Plassbesparende på 6,2 mm byggbredde

Dine fordeler

  • Plassbesparende installering i automasjonsskapet grunnet kombinasjon av relegrensesnitt og elektronisk sikring (Circuit breaker) på 6,2 mm byggbredde
  • Omfattende tilbehør, laskemuligheter og systemkablingsløsninger gir redusert kablingsarbeid
  • Enkel systemintegrering og funksjonsutvidelser av eksisterende installasjoner grunnet kompatibilitet med PLC-INTERFACE-relemoduler

Relemoduler – invertere signaler

Kompakt signalinvertering (PNP/NPN)

Invertermodulen er en løsning med 6,2 mm bredde for invertering av PNP- til NPN-signaler og omvendt. For å implementere forskjellige koblingstyper med push-in- og skrutilkoblingsteknikk kan du med dette koblingselementet dra nytte av alle fordeler ved relesystemet PLC-INTERFACE.

Viktigste egenskaper

  • Inverterer signalene fra jordkoblende NPN-transistorutganger til plusskoblende PNP-utganger samt også fra PNP- til NPN-koblende signaler
  • Byggbredde 6,2 mm
  • Push-in- eller skrutilkoblingsteknikk
  • Driftstemperaturområde opptil +60 °C
  • Maksimal overføringsfrekvens 15 kHz
  • Laskemuligheter

Dine fordeler

  • Enkel signalinvertering (PNP/NPN og omvendt) for DIN-skinnen
  • Plassbesparende automasjonsskapløsning grunnet kompakt byggbredde på 6,2 mm
  • Varianter med push-in- og skrutilkoblingsteknikk gjør tilkoblingen fleksibel
  • Systemkompatibilitet grunnet PLC-INTERFACE-relesystem med laske- og merkemuligheter. Meget kompakte relemoduler er en del av COMPLETE line-systemet

PLC-INTERFACE med elektronisk circuit breaker

Halvlederreleer og elektromekaniske releer i serien PLC-Interface

Halvlederreleer og elektromekaniske releer i serien PLC-Interface

Meget kompakte relemoduler – smal og ytelsessterk kobling

Den universelle releserien PLC-INTERFACE gir deg et stort mangfold med pluggbare elektromekaniske releer og Solid-State-releer.
Du kan velge følgende spesialvarianter:

  • Serie for kobling av sensorer eller aktuatorer
  • Filterserie for lange styreledninger
  • Koblingsmoduler for praktisk inngrep
  • Solid-State-releer for slitasjefri kobling
  • Ex-releer for sone-2-applikasjoner
  • Hybrid-Solid-State-releer for lang levetid
  • Relemoduler for jernbaneformål
  • Relemoduler for høy innkoblingsstrøm
  • Vendelastreleer for likestrømsmotorer

Dine fordeler med våre meget kompakte relemoduler

  • Stort produktspekter med spesialvarianter for ulike bruksområder
  • Optimalisering av installeringsarbeidet grunnet allsidig tilbehør
  • 6,2 mm smal med pluggbare elektromekaniske og solid-state-releer
  • Fritt valg av tilkoblingsteknikk: Det være seg skru-, fjærkraft- eller push-in-tilkoblingsteknologi
  • Logikkfunksjoner gjennom utvidelse med PLC logic
  • Rask, pluggbar forbindelse mellom kontroller og relé grunnet systemkablingsadapter
  • Meget kompakte relemoduler er en del av COMPLETE line-systemet
Halvlederreleer og elektromekaniske releer i serien RIFLINE complete

Halvlederreleer og elektromekaniske releer i serien RIFLINE complete

Universelt industrirelesystem – fra koblingsreleer og tidsreleer og helt til erstatninger av minikontaktorer

Ved hjelp av de universelle RIFLINE complete kan du omsette alle typer standard bruk av releer i praksis. Uansett om signaler skal skilles, splittes eller forsterkes: Bruksområdet omfatter alt fra koblings- og tidsreleer til erstatning av minikontaktorer. Det universelle, pluggbare relesystemet sørger for en rask, enkel og feilfri betjening.

Dine fordeler med vårt industrirelesystem

  • Komplett produktserie som dekker hele spekteret med standard bruk av releer
  • Enkel håndtering grunnet moderne kablings- og potensialfordelingskonsept
  • Enkel utvidelse til tidsrelé ved hjelp av pluggbar funksjonsmodul
  • Pålitelig system for høy maskin- og anleggstilgjengelighet
  • Finnes som både komplett modul og som modulsystem
  • Det universelle industrirelesystemet er en del av COMPLETE line-systemet
Tvangsstyrte koblingsreleer

Tvangsstyrte koblingsreleer

Tvangsstyrte koblingsreleer

Koblingsreleer med tvangsstyrte kontakter fra Phoenix Contact er grunnutstyret for enkanals styring. Koblingsreleene brukes til galvanisk skille, ytelsesforsterkning og kontaktsplitting.

Dine fordeler med våre tvangsstyrte koblingsreleer

  • Optimal sikkerhet med tvangsstyrte kontakter i henhold til EN 50205
  • Pålitelig signalutveksling mellom to systemer med tilbakemeldingsfunksjon
  • Enkel håndtering grunnet moderne kablings- og potensialfordelingskonsept
  • Pålitelig system for høy maskin- og anleggstilgjengelighet
  • Komplett serie som dekker hele spekteret med standard bruk
Relemoduler til Ex-området

Relemoduler til Ex-området

Relemoduler til Ex-området – sikker kobling

Ved hjelp av relemodulene skiller og kobler du signaler også på eksplosjonsfarlige områder absolutt sikkert. Releene har de nødvendige Ex-godkjennelsene for sone 2 (ATEX, Class 1 Division 2).

Dine fordeler med våre relemoduler for Ex-området

  • Kan benyttes på eksplosjonsfarlige områder grunnet spesielle godkjennelser
  • Forskjellige tilkoblingsteknikker innebærer fleksibilitet
  • Tidsbesparende potensialfordeling takket være lasker
  • Plassbesparende med 6,2 mm smal byggform
  • Effektiv implementering i systemkablingen med V8-adapter
  • Relemoduler for Ex-området er en del av COMPLETE line-systemet
Hjelperelé for betjening og kobling på områder med strenge krav til sikkerhet

Hjelperelé med sokkelmodul

Hjelperelé for betjening og kobling på områder med strenge krav til sikkerhet

Hjelpereleene er utmerket for bruk i styre- og overvåkingsanlegg. De sikrer et galvanisk skille mellom hjelpe- og styrestrømkretser. Til tross for den høye koblingseffekten har hjelpereleene et lavt egenenergiforbruk. Dermed er de optimale f. eks. for bruk i trafostasjoner.

Akseankerreleet betjener alle kontakter samtidig, uten mellomkobling av hendler. De pluggbare hjelpereleene monteres raskt og sikkert på tilhørende sokkelmodul.

Dine fordeler med våre hjelpereleer

  • Pålitelig drift over lang tid grunnet høy koblingskapasitet
  • Kompakt byggform gir plassbesparende installering
  • Enkel oppstart via forkonfeksjonerte pluggforbindelser