Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 5/ACT - Solid-State-relémodul
2982786
El-nr.: 4319857

PLC-INTERFACE for utgangsfunksjoner, består av basismodul PLC-BSC.../ACT med skrutilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 24 V DC, utgang 3 ... 33 V DC / 5 A

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

PLC-aktuatorserie med effekt-solid-state-relé for kobling og styring av aktuatorer som motorer, kontaktorer, ventiler og lignende.