Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

PLC-OSC-110DC/300DC/ 1 - Solid-State-relémodul
2980694

PLC-INTERFACE, integrert solid-state-relé, med skrutilkobling, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, inngang 110 V DC, utgang 12-300 V DC / 1 A

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Slitasje- og støtfri kobling
Uømfintlig mot vibrasjoner og støt
Beskyttelseskobling på inn- og utgang
Statusindikator
Likespenningsutganger opptil 300 V DC/1 A
Laskemulighet for nabomoduler